TIDA-010986

TIDA-010986

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zur Signalumformung für Rogowski-Spulen ist auf eine verbesserte Genauigkeit bei der Strommessung in elektronischen Messgeräten, Leistungsschaltern, Schutzrelais und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV) ausgerichtet. Dieses auf Operationsverstärkern basierende, aktive Integratordesign deckt einen großen Dynamikbereich von Bandbreite, Stabilität und einstellbarer Verstärkung (1 V/V bis 525 V/V) ab. Das Design ist für dreiphasige Systeme optimiert und stellt Schnittstellen zum ADS131M08-Evaluierungsmodul für Messtechnik von TI bereit. Das Design erzielt eine ähnliche Genauigkeit wie Stromtransformatoren (CT) zu einem Preis, der Shunt-basierten Designs ähnelt.

Merkmale
  • Strommessung mit Stromsensoren auf Basis von Rogowski-Spulen (di/dt)
    • Verstärkung und Integration werden mithilfe von Hardwarekomponenten (Operationsverstärkern) umgesetzt
    • CT-ähnliche Leistung mit 0,2 % Genauigkeit bei niedrigen Amplituden (100mA)
  • Großer Strombereich von 0,1 A bis > 1000 A (getestet bis zu 100 A), einstellbar durch Verstärkungseinstellungen
  • Hochleistung
    • Theoretische Einschwingzeit: 30 ms
    • Niedrige Materialkosten und geringer Platzbedarf auf der Platine
    • Entwickelt für die direkte Anbindung an den ADS131M08-Baustein über den Plug-in-Formfaktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE9.PDF (1625 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB45.PDF (235 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBU0.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBU2.ZIP (3893 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC891.ZIP (330 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBU1.PDF (886 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBT9.PDF (459 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM27762 — Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9001 — Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA188 — Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA818 — Energieeffizienter (350 µA) Präzisions-Instrumentenverstärker mit Überspannungsschutz von ±60 V (Ver

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA828 — Präzisions-Instrumentenverstärker, 50 μV Offset, 7 nV/√Hz Rauschen, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M08 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 8 Kanäle

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Designtool

CURRENT-SENSING-PCB-COIL-GUI — GUI to generate PCB di/dt coils, adjust parameters and export to CAD tools

This GUI enables customizable PCB Rogowski coils (di/dt sensor). Features: optimized radii, max current calculation, 3d visualization, sensitivity, resonance, and adjustable PCB parameters. The coil can be exported for simulation or manufacturing.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01063 — Hochgenaues AC-Strommessungs-Referenzdesign mit PCB-Rogowski-Spulen-Sensor TIDA-010971 — Referenzdesign für AC-Lichtbogenfehlererkennung mit Edge-KI für Leistungsschalter TIDA-010986 — Referenzdesign zur Signalumformung für Rogowski-Spulen TIDA-010987 — Referenzdesign für Rogowski-Spulenstromsensor

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Signal Conditioning for Rogowski Coil Reference Design PDF | HTML 11.08.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00601 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiemessung mit isolierten Shunt-Sensoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos