TIDA-010988

TIDA-010988

Designdateien

Überblick

Das TIDA-010988 ist ein achtkanaliges Analog-Eingangsmodul mit 2 Terminaleingängen für industrielle Automatisierungsanwendungen. Jeder Kanal unterstützt per Software auswählbare Spannungsbereiche von 0 V bis 10 V und ± 10 V sowie einen Strombereich von 4 mA bis 20 mA, ± 20 mA. Das Design implementiert ein isoliertes Analog-Eingangsmodul mit hoher Dichte, das entweder von einer einzelnen 24-V-Feldversorgung oder von einem 5-V-USB gespeist wird. Durch Verwendung der Weiterleitungsfunktion der Chip-Auswahl des ADS125H18 implementiert das Design eine gemeinsame SPI-Architektur, welche die erforderliche Anzahl digitaler Isolierungskanäle reduziert. Das System ist so ausgelegt, dass es einen absoluten Genauigkeitsfehler des Temperatursystems von mehr als 0,1 % für den Spannungseingang und 0,2 % für den Stromeingang erreicht.

Merkmale
  • Acht identische Analog-Eingangskanäle mit 2 Terminalen
  • Unterstützung pro Kanal für Spannungs- (0 V bis 10 V, ± 10 V) und Stromeingänge (4 mA bis 20 mA, ± 20mA)
  • Auf Foto-MOS basierende Spannungs- und Stromschaltung mit Drahtunterbrechungserkennung auf jedem Kanal
  • Integrierter Eingangsschutz für PTC-, TVS- und Zener-Dioden für robuste Industrieschnittstellen
  • Einzelne 24-V- oder 5-V-USB-Stromversorgung zur Evaluierung
  • Fehler der absoluten Genauigkeit eines Systems:
    • Übertemperatur (– 40 °C bis 125 °C), Spannung: < 0,1 %, Strom: < 0,2 %
    • Raumtemperatur (25 °C), Spannung: < 0,05 %, Strom: < 0,15 %

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFI7.PDF (1611 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMF51.PDF (501 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF50.PDF (230 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF52.ZIP (3951 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC964.ZIP (1310 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF49.PDF (2498 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF48.PDF (916 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6441 — Verstärkter/einfacher 3/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G5117 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 32 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TXE8116 — 16-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33420 — Isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V/5 V, 1,5 W, 3 kVrms

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV709 — Low-Dropout-Linearregler (LDO), 150 mA, 30 V, mit 3,2 μA Versorgungsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20 — Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS125H18 — 16-Kanal-Delta-Sigma-ADC mit Hochspannungseingängen (±10 V) und 5-V-Stromversorgung, 24 Bit, 1 MS
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
* Designleitfaden Eight-Channel V and I Combined Analog Input Module With Single Supply Reference Design PDF | HTML 22.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos