TIDA-010992

TIDA-010992

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen einzelnen C2000™-F28P65-Mikrocontroller von TI für industrielle Ethernet-Motorantriebe mit Sechs-Achsen-Steuerung. Das Design verwendet eine Leiterplatte (PCB) mit weniger als 42 cm2, um eine humanoide Roboterhand mit Freiheitsgrad (DoF) 6 anzusteuern. Das Design verfügt über einen kleinen Formfaktor und eine integrierte Plattform. Diese integrierte Plattform verwendet sechs DRV8376-Dreiphasen-Motortreiber mit integrierter Strommessung und FETs als Leistungsstufe. Die Plattform umfasst eine Echtzeit-Motorsteuerung und industrieller Ethernet-Kommunikation über das F28P65-Bauteil mit zwei zentralen C28x-Recheneinheiten (CPUs) mit 32 Bit und digitalem Signalprozessor (DSP) sowie einer CLA-CPU (Control Law Accelerator), die alle mit 200 MHz betrieben werden.

Merkmale
  • Das kompakte Design mit hochintegrierten Schaltkreisen (IC) ermöglicht eine Platinengröße von weniger als 42 cm2
  • Einzelner Echtzeit-Mikrocontroller (MCU) mit zwei CPUs zur Steuerung von sechs unabhängigen feldorientierten Steuerungen (FOC) mit geschlossenem Regelkreis für Strom, Geschwindigkeit und Position
  • Hocheffiziente Stromüberwachung und kleiner Formfaktor des DRV8376 mit integriertem Low-Side-Strommessverstärker und integrierten Feldeffekttransistoren (FET)
  • Flexible Kommunikationsschnittstellenoption für Chip-zu-Chip-Kommunikation, z. B. schnelle serielle Schnittstelle (FSI), universeller asynchroner Transceiver (UART) und Controller Area Network mit flexibler Datenrate (CAN-FD)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG6A.PDF (3152 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB76A.PDF (835 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBY3A.PDF (176 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBY5A.ZIP (7088 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC920A.ZIP (1188 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBY4A.PDF (6245 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBY2A.PDF (1336 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8376 — 3-Phasen-Motortreiber mit 4,5 A-Peak für max. 70 V mit integrierter Strommessung und integrierten FE

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

LMK3C0105 — Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk Acoustic Wave (BAW)

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83826AE — PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, optimiert für EtherCAT(TM)-Anwendungen mit erweiterter

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650352-Q1 — 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Centralized Six-Axis Motor Control Using a Single MCU for Humanoid Robot Hand Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 24.06.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos