TIDA-010997

TIDA-010997

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt ein Plug-and-Play-Zeitseriensensoren-BoosterPack™ vor, das mit mehreren TI-Evaluierungsmodulen (EVMs) kompatibel ist. Das Design bietet direkten Zugriff auf verschiedene Sensortypen und ermöglicht so eine einfache Datenerfassung für die Entwicklung und Evaluierung von Edge-KI-Anwendungen mit CCStudio™ Edge AI Studio.

Merkmale
  • 2 x Dualelement-PIR-Sensor und Fresnel-Linse (IRA-S210ST01 + IML-0685)
  • Mikrofon mit digitalem I2S-Ausgang unten (ICS-43434)
  • Extrem rauscharmes, differenzielles Analogmikrofon (ICS-40740)
  • Digitaler Feuchtigkeits- und Temperatursensor (HDC3020)
  • Energieeffizienter 6-Achsen-Beschleunigungsmesser + Gyrosensor (BMI270)
  • Umgebungslichtsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision (OPT4001)
  • Linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit hoher Präzision (TMAG5170)
  • Digitaler Drucksensor (BMI384)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE7.PDF (1360 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURBC2.PDF (664 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURBC3.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURBC4.ZIP (2624 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC952.ZIP (749 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURBC5.ZIP (1950 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRC11.PDF (625 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV8544 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA)

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC3020 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT4001 — Digitaler Hochgeschwindigkeits-Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Präzision

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG5170 — Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

TAA3020EVM-PDK — TAA3020-Produktentwicklungskit

Dieses Referenzdesign stellt ein Plug-and-Play-Zeitseriensensoren-BoosterPack™ vor, das mit mehreren TI-Evaluierungsmodulen (EVMs) kompatibel ist. Das Design bietet direkten Zugriff auf verschiedene Sensortypen und ermöglicht so eine einfache Datenerfassung für die Entwicklung und Evaluierung von (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010997 — Referenzdesign für Edge-KI-Sensor-BoosterPack™
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAA3020EVM-PDK — TAA3020-Produktentwicklungskit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010997 — Referenzdesign für Edge-KI-Sensor-BoosterPack™
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
* Designleitfaden Edge AI Sensor BoosterPack™ Reference Design PDF | HTML 26.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos