TIDA-011002

Kostengünstiges Referenzdesign für IO-Link-Mastermodul

TIDA-011002

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschleunigt die Entwicklung von IO-Link-Controller-Gateways durch die Implementierung eines IO-Link-Gateways mit 8 Ports, das eine Zykluszeit von bis zu 400 μs, COM3, 1 A pro Port auf L+ und einen zusätzlichen DI/DO unterstützt. Das Design unterstützt verschiedene auf Ethernet basierende industrielle Protokolle wie EtherCAT®, PROFINET®, Ethernet/IP und Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) unter Verwendung des integrierten AM261xIndustrial-Communication-Subsystem (ICSS). Das Hardwaredesign wurde getestet und entwickelt, um die EMI/EMV-Anforderungen nach Industriestandard zu erfüllen.

Merkmale
  • IO-Link-Controller mit 8 Ports und Unterstützung für 1 A pro Port, COM3, 400 μs
  • 10/100 Mbit Multiprotokoll-Industrial-Ethernet
  • Unterstützung für EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, MQTT, Modbus
  • Auf EMI/EMV getestetes Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH0A.PDF (5771 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURBA7A.PDF (1191 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURBA8A.PDF (249 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURBB0A.ZIP (11826 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC943A.ZIP (1976 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURBA9A.PDF (6239 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRC06A.PDF (2447 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC1G09Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit Open-Drain-Ausgängen, 1 Kanal, 2 Eingänge 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR51425Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2,5 A, mit extrem geringem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62A03Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2,5 V bis 5,5 V Eingang, 3 A, in SOT-563-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD204Vierfache 0,55-pF, ±3,6 V, ±30-kV-ESD-Schutzdiode mit 5,5 A-Überspannungsfestigkeit für USB und HDMI

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD441ESD-Schutzbaustein, 1-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS274C65Industrieller vierkanaliger High-Side-Schalter mit 12 V bis 36 V, 65 mΩ, SPI-Schnittstelle und integ

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOL221Zweikanalige E/A-Link-Bausteinphysikalische Schicht mit integriertem LDO-Regler und SPI

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74502Industrieller RPP-Controller, 3,2 V bis 65 V, mit Lasttrennung und OVP

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

AM2612Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74HCS165Schieberegister, 8 Bit, Parallellast, mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74HCS594Acht-Bit-Schieberegister mit Schmitt-Trigger-Eingängen und Ausgangsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TSM36CABidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 36 V, in SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Cost-Effective IO-Link® Master Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 21.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos