TIDA-01223

Einlagiger, 180°-sinusförmiger, 24 V/2 A, sensorloses BLDC-Antriebsreferenzdesignf für Haushaltsgerä

TIDA-01223

Designdateien

Überblick

Dieses einlagige Referenzdesign eignet sich für Standventilatoren und vergleichbare Geräte. Die Platine hat einen Durchmesser von 2 Zoll und verfügt über einen integrierten Controller, der die Anzahl der Komponenten reduziert. Darüber hinaus macht die sensorlose Steuerung Hall-Sensoren überflüssig und verfügt über mehrere Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Unterspannungsschutz und Übertemperaturschutz, die das Design robuster machen.  Dieses Referenzdesign funktioniert mit Eingangsspannungen zwischen 8 V und 24 V und kann einen Phasenstrom von 3 A (Spitze)/2 A (RMS) liefern.

Merkmale
  • Nennspannung: 24 V mit Phasenspitzenstrom von 3 A
  • Einlagige Platine
  • Kompakte Größe: Durchmesser von 2 Zoll
  • Schutzfunktionen: Überstromschutz, Motorverriegelungserkennung, Spannungsspitzen, Übertemperaturschutz, Unterspannungsabschaltung
  • Proprietärer sensorloser sinusförmiger Antrieb von TI für optimalen Wirkungsgrad und geringes akustisches Rauschen
  • Getestetes Referenzdesign mit einem Designleitfaden, in dem die Funktionsweise beschrieben wird
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC18A.PDF (3384 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNZ7.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNZ6.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNZ9.ZIP (410 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCQ8.ZIP (325 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNZ8.PDF (441 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNZ5.PDF (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109833-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) 29.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00386 Controller für BLDC-Deckenventilator mit sensorloser Sinusstromsteuerung TIDA-00656 24 V, 50 W-BLDC-Motor-Sinusantrieb – Referenzdesign für Luftreinigungsventilatoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos