TIDA-01232

TIDA-01232

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für parallele Low-Dropouts (LDO) zeigt den rauscharmen LDO-Linearregler TPS7A85 in paralleler Konfiguration, die 3,5 A pro LDO oder 7 A pro Platine bereitstellen kann. Die zusätzliche Designflexibilität beinhaltet die Möglichkeit, dieses Design zu stacken, um die aktuellen Anforderungen einer Anwendung zu erfüllen.

Merkmale
  • Ausgangsstrom: bis zu 7 A pro Platine (zwei TPS7A85-LDOs pro Platine)
  • Niedrige Abfallspannung (LDO): 200 mV (typ.)
  • Rauscharmer Ausgang: 3,33 μVRMS (10 Hz bis 100 kHz für einen LDO) bei Parallelschaltung von acht LDOs
  • Hohe Ausgangsgenauigkeit: ± 1 % (über Leitung, Last und Temperatur)
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS7.PDF (9051 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU421.PDF (1876 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSI5.PDF (161 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSI4.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSI7.ZIP (659 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDS8.ZIP (791 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSI6.PDF (660 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSI3.PDF (183 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8300 — 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A83A — Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 2 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A84 — Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A84A — Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A85 — Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A85A — Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Current, Low-Noise Parallel LDO Reference Design 01.08.2017
* Designleitfaden 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 25.06.2014
Anwendungshinweis Ballast Resistors Allow Load Sharing Between Two Paralleled DC/DC Converters 28.07.2006

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00270 — Doppel-LDOs zur Stromsymmetrierung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos