TIDA-01250

TIDA-01250

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign umfasst einen Magnetspulentreiber, der zusätzliche Überwachungssteuerungs- und Diagnosefunktionen implementiert. Diese Funktionen ermöglichen beispielsweise die Erkennung von lockeren Federn, die Identifizierung veralteter Ventile und eine dynamische Steuerung des Magnetspulenstroms. Diese vorausschauenden Wartungsfunktionen tragen dazu bei, Produktionsausfallzeiten zu reduzieren oder sogar zu eliminieren. Darüber hinaus unterstützt die Steuerung des Magnetspulenstroms Energieeinsparungen und die Erhöhung der Ventillebensdauer. Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation zwischen der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und dem Aktuator zur Nutzung der vorausschauenden Wartungsfunktionen. Die Schaltung der Magnetspule erfolgt über den PWM-Ausgang des Mikrocontrollers (MCU) zur Ansteuerung des FET-Stroms, der dann den Schaltstrom für die Magnetspule liefert. Die Stromsignatur wird mit dem On-Chip-12-Bit-ADC abgetastet und im On-Chip-FRAM gespeichert. Dieses Referenzdesign implementiert eine Berechnung des gleitenden Mittelwerts und eine Berechnung von Extremwerten der Stromsignaturkurve.

Merkmale
  • Magnetspulentreiber:  basierend auf dem MSP430™-PWM-Ausgang; konfigurierbarer PWM-Ausgang für verschiedene Treiberströme
  • Vom integrierten 12-Bit-ADC erfasste Stromsignatur
    • Die Stromsignatur kann im MSP430-FRAM gespeichert werden
    • In Firmware implementierte Einzelverarbeitungsfunktionen:
    • Gleitender Durchschnitt
    • Erkennung lokaler Extremwerte
  • Konfiguration über UART oder IO-Link
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO6.PDF (1516 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRT8.PDF (146 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRT7.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRU0.ZIP (1192 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDN1.ZIP (613 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRT9.PDF (728 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRT6.PDF (608 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCDN2 — TIDA-01250

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01250 — Referenzdesign für einen intelligenten Magnetspulentreiber mit vorausschauender Wartung

TIDCDN2 — TIDA-01250

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.07.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01250 — Referenzdesign für einen intelligenten Magnetspulentreiber mit vorausschauender Wartung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn2/tidcdn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDN2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Smart Solenoid Driver With Predictive Maintenance Reference Design 17.07.2017
Technischer Artikel Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 28.09.2017
Whitepaper Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 12.06.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00284 — Stromgeregelter Treiber für Magnetschalter mit 230 V Betriebsspannung TIDA-00289 — Referenzdesign einer stromgeregelte Treiberstufe für ein 24-V-Magnetventil mit Erkennung von Störung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos