TIDA-01292

650-W-Leistungsstufe ohne Kühlkörper – Referenzdesign für Niederfrequenz-Offline-USV und Wechselrich

TIDA-01292

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 650-W-Inverter-Leistungsstufe für eine einphasige Niederfrequenz-USV (Transformator-basiert), die mit einer 12-V-Batterie betrieben wird. Das Design ermöglicht einen niedrigen Formfaktor und eine hocheffiziente Implementierung. Dabei nutzt es die Vorteile des SMD-MOSFET von TI in einem SON5x6-Gehäuse mit sehr niedrigem RDS(on) und geringer Gate-Ladung (Qg). Durch den Einsatz von zwei parallel geschalteten Bausteinen für jedes Teilstück der Vollbrücken-Leistungsstufe entfällt die Notwendigkeit eines Kühlkörpers, was die Gesamtsystemkosten senkt.

Merkmale
  • Entwickelt für Standby- oder Offline-USVs von 100 VA bis 850 VA; erweiterbar auf bis zu 1,5 kVA mit zusätzlichen, parallel geschalteten FETs
  • Die Lösung mit SMD-MOSFETs verbessert die Herstellbarkeit und Montage von USVs
  • Kein Kühlkörper mit Verlustleistung erforderlich, somit Reduzierung der Systemkosten und Produktionszeit
  • Getestet und validiert für den 100-W- bis 650-W-Betrieb mit Lampenlasten
  • Typischer Wirkungsgrad von ≈ 95 %, maximaler Wirkungsgrad von > 98,5 %
  • Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannung- und Unterspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD05B.PDF (3305 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSU4.PDF (239 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSU3.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSU6.ZIP (2510 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDV4.ZIP (453 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSU5.PDF (2042 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSU2.PDF (439 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA181Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT88Temperatursensor (±4 °C Abweichung) mit Analogausgang und -11,77 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LM5101B100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17573Q5B30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431BEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden 650-W Power Stage Without Heat Sink Ref Design or Low-Frequency Offline UPS (Rev. B) 25.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos