TIDA-01335

TIDA-01335

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die IO-Link-Kommunikation in einem kleinen Formfaktor von nur 6 mm Leiterplattenbreite mit integriertem Schutz und Sensor-Frontend für einen Widerstandstemperaturdetektor (Resistance Temperature Detector, RTD). Der hochintegrierte und winzige IO-Link-PHY bietet Folgendes: ESD-, EFT-, Überspannungs- und Verpolungsschutz Der integrierte LDO und der konfigurierbare Ausgangsstrom ermöglichen eine einfache, flexible Systemimplementierung und bieten gleichzeitig eine geringe Verlustleistung aufgrund der extrem niedrigen Restspannung. Der Sigma-Delta-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 24 Bit erfasst den RTD-Wert (PT100-Temperatursensor), der im MCU umgewandelt und über IO-Link an den IO-Link-Master gesendet wird

Merkmale
  • IO-Link-PHY mit integriertem
    • 3,3-V- oder 5,0-V-LDO
    • Verpolungsschutz
    • ESD-, EFT- und Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4
  • Konfigurierbare Ausgangsstrombegrenzung von 50 mA bis 350 mA
  • IO-Link v1.1 und v1.10 (TMG-Stack)
  • Geringe Leiterplattenbreite von nur 6 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO8.PDF (1131 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSG0.PDF (94 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSF9.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSG2.ZIP (653 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDS0.ZIP (388 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSG1.PDF (508 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSF8.PDF (497 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs
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
* Designleitfaden Ultra-Small IO-Link Sensor Transmitter With RTD Front-End Reference Design 29.08.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00188 — E/A-Link-Sensor Transmitter – Referenzdesign TIDA-00461 — IO-Link-Firmware-Update-Referenzdesign unter Nutzung der MSP430 FRAM-Technologie TIDA-01250 — Referenzdesign für einen intelligenten Magnetspulentreiber mit vorausschauender Wartung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos