TIDA-01348

TIDA-01348

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich für Rückleuchtenanwendungen in Fahrzeugen. Das Design enthält einen linearen LED-Treiber mit TPS92638-Q1, der von einem synchronen Abwärtswandler (LM53601-Q1) mit Strom versorgt wird, der wiederum direkt von der Spannung der Fahrzeugbatterie gespeist wird. Dieses Design ermöglicht die Einhaltung von CISPR 25 Klasse 5 für Leitungs- und Strahlungsemissionen ohne CMCC-Filter. Das Referenzdesign optimiert auch den Wirkungsgrad.

Merkmale
  • Großer Vin-Bereich von 9 bis 36 V unterstützt achtkanalige LED-Beleuchtung in einem integrierten 2,1-MHz-Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom
  • Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz 
  • Einzelner differenzieller Filter für alle Schaltwandler
  • Besteht FM-Funkband gemäß CISPR 25 Klasse 5 ohne Gleichtaktdrossel
  • Alle Bausteine sind als Version mit AEC-Q100-Qualifizierung erhältlich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01348.1 TIDA-01348.2
Vin (Min) (V) 9 7.7
Vin (Max) (V) 36 7.7
Vout (Nom) (V) 7.7 6
Iout (Max) (A) 1 .96
Ausgangsleistung (W) 7.7 5.76
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS9.PDF (5385 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQR5.PDF (392 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQR4.PDF (87 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQR7.ZIP (21 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDD9.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQR6.PDF (9570 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQR3.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92638-Q1 — 8-kanaliger linearer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung, für die Automobil-Elektronik

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53601-Q1 — Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 1 A für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLC2274A-Q1 — Präziser Rail-to-Rail-Vierfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie Advanced LinCMOS™<

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden CISPR 25 Class-5 Rated 7.5-W Tail-Light Ref Design for Automotive LED Lighting 04.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00677 — CISPR25-Referenzdesign für Rückleuchten in der Automobilindustrie auf Basis von Abwärts- und Linear- TIDA-00846 — Highside-Abblendrückleuchten-Referenzdesign für die Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos