TIDA-01389

TIDA-01389

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Motorsteuerungsmodul mit geringer Grundfläche für Schiebedach- und Fensterhebeanwendungen. Dieses Design verwendet den Gate-Treiber DRV8703-Q1 mit einem integrierten Strom-Shunt-Verstärker zusammen mit zwei für die Automobilindustrie qualifizierten Doppelgehäuse-MOSFETs, um ein sehr kleines Leistungsstufenlayout im Vergleich zu typischen Relaislösungen zu erstellen. Es enthält auch zwei unserer DRV5013-Q1-Latching-Hall-Sensoren, die zur Kodierung der Motorposition verwendet werden.

Merkmale
  • 15-A-Motorantrieb
  • Geringe Komponentenanzahl
  • Einklemmschutz
  • Verpolungsschutz
  • 2-Bit-Hall-Encoder
  • Bewegungsprofilerstellung unter Verwendung eines Pulsweitenmodulationseingangs (PWM)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ9A.PDF (5698 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQE6.PDF (121 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQE5.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQE8.ZIP (495 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA8.ZIP (1149 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQE7.PDF (1052 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQE4.PDF (271 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8703-Q1 — Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013-Q1 — Hall-Effekt-Latch für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Small-Footprint Sunroof Motor Module Reference Design (Rev. A) 21.07.2017
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 02.12.2021
Technischer Artikel The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 16.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos