TIDA-01393

TIDA-01393

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine konfigurierbare Stromversorgungslösung für die gesamte Xilinx®-Zynq®-UltraScale+(ZU+)-Produktfamilie von MPSoC-Geräten für verschiedene Anwendungsfälle.

Die verschiedenen Versionen des TPS65086x PMIC ermöglichen es diesem Design, Bausteine mit Strom zu versorgen, vom grundlegenden ZU2CG-Baustein mit einem Dual-Core-Arm®-Cortex®-A53-Anwendungsprozessor und Dual-Core-Arm-Cortex-R5-Echtzeitprozessor bis hin zu den höherwertigen ZU7EV-, ZU19EG- und ZU21DR-Bausteinen. Diese fügen dem MPSoC weitere Komponenten wie eine Grafikverarbeitungseinheit, Video-Codec-Einheit und bis zu 16 16,3-Gbit/s-Transceiver hinzu.

Dieses Design enthält viele zusätzliche Komponenten, die mit dem TPS65086x-Baustein verwendet werden können, wie z. B. externe Lastschalter, Vorregler und eine Drucktasterschaltung.

Merkmale
  • 10 programmierbare Ausgangsschienen – 3 ABWÄRTS-Wandler, 3 ABWÄRTS-Regler, 3 LDOs, 1 VTT-LDO für DDR-Speicherterminierung
  • 5 Lastschalter – 3 intern zum TPS65086x-Baustein, 2 extern zum TPS22920-Lastschalter
  • Weiter Eingangsspannungsbereich (5 V bis 24 V)
  • 4 Gruppenrichtlinienobjekte
  • Sequenzierungssteuerung mit 6 CTL-Pins oder I²C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEP5A.PDF (2895 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZW7.PDF (285 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZW6.PDF (503 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZW9.ZIP (2768 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFI6.ZIP (1042 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZW8.PDF (1475 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZW5.PDF (498 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G175Einfach-Flipflop vom Typ D mit asynchronem Clear

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR64010SIMPLE SWITCHER®-Aufwärtsregler, 2,7 V bis 14 V, 1 A, im SOT-23 Gehäuse

Datenblatt: PDF
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS229203,6-V-, 4-A-, 5,3-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87381P30 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 3 mm x 2,5 mm LGA, 15 A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650861Benutzerprogrammierbarer 3-Wandler, 3-Controller, 4-LDO und 3-Lastschalter Power-Management-IC (PMIC

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650864Konfigurierbareres Multi-Rail-PMIC für Xilinx MPSoCs und FPGAs

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 Customer Programming BoosterPack

Dieses Referenzdesign beschreibt eine konfigurierbare Stromversorgungslösung für die gesamte Xilinx®-Zynq®-UltraScale+(ZU+)-Produktfamilie von MPSoC-Geräten für verschiedene Anwendungsfälle.

Die verschiedenen Versionen des TPS65086x PMIC ermöglichen es diesem Design, Bausteine mit Strom zu (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01393 Referenzdesign für Stromversorgung für Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC-Anwendungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 Customer Programming BoosterPack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01393 Referenzdesign für Stromversorgung für Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC-Anwendungen
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
* Designleitfaden Power Reference Design for Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC Applications (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
IPG-UI IPG-UI-EVM-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos