TIDA-01432

TIDA-01432

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für den Automobilbereich demonstriert einen einzigartigen Ansatz für Medienports, die Datenübertragungen erfordern. Dieses Design kann USB 2,0 über einen 15 W-USB Type-C™-Anschluss unterstützen. Kunden können ihre Media-Port-Systeme beschleunigen, indem sie ein komplettes Referenzdesign nutzen, das analoge, AEC-Q100-qualifizierte integrierte Schaltungen (ICs) umfasst, die CISPR-25 Klasse-5-geprüft sind. Dieses Referenzdesign minimiert den Entwicklungsaufwand durch eine flexible, passive Lösung, die es dem System ermöglicht, mit einer Haupteinheit die Rolle zu tauschen und sowohl USB Type-C- als auch ältere Geräte mit einer kleinen 1-x-2-Zoll-Lösung zu laden.

Merkmale
  • Geringe Lösungsgröße bei typischen Abmessungen der Medienschnittstellenplatine von 1 x 2 Zoll
  • Schutz gegen Kurzschluss zur Batterie und Lastabwurf, geschützt gegen Eingangstransienten bis zu 40 V
  • Für die Automobilindustrie taugliches Netzteil LMS3635-Q1, optimiert durch das einzigartige Hotrod™-Gehäuse, reduziert parasitäre Effekte zur Minimierung von EMI, ohne Störungen im AM- oder FM-Frequenzband zu verursachen
  • TUSB213-Q1 bietet optimierte Hochgeschwindigkeitsleistung zur Erfüllung elektrischer USB-IF-Konformitätstests zur Erfüllung von USB-IF-Near-End- und Far-End-Eye-Tests bis zu 3 m
  • Kompatibel mit führenden On-the-Go-Systemen (OTG)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD92.PDF (13913 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT07.PDF (1617 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT06.PDF (13 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT09.ZIP (1992 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW7.ZIP (914 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT08.PDF (585 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT05.PDF (854 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMS3635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (3,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHCT1G04-Q1 — 4,5-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB212-Q1 — USB 2.0 Highspeed-Signalaufbereiter mit DC-Verstärkung mit Flow-Through-Verpackung für die Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB213-Q1 — USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Signalaufbereiter mit DC-Boost für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB214-Q1 — USB 2.0 Highspeed-Signalaufbereiter mit DC-Boost und integriertem CDP für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB215-Q1 — USB 2.0 Highspeed-Signalumformer mit DC-Boost, integriertem CDP und Vbus-Versorgung für die Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB217-Q1 — USB 2.0 Highspeed-Signalumformer mit DC-Aufwärtswandler, integriertem CDP, großer Versorgungsspannun

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS254900-Q1 — USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Kurzschluss-gegen-BATT-Schutz und Droop-Kompens

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB319-Q1 — USB Type-C-DFP-Port-Controller für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Automotive Passive Media Hub Ref Design With Charging and Enhanced Data 02.06.2017
Technischer Artikel Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin PDF | HTML 03.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos