TIDA-01458

TIDA-01458

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht die Versorgung einer Ultraschall-Sendesignal-Schaltung im Continuous-Wave-(CW)-Modus über ein digital programmierbares Netzteil aus einer 24 V-Versorgung. Es bietet zwei Ausgänge, die per Softwaresteuerung im Bereich von ±2,5 V bis ±12 V einstellbar sind. Diese Ausgänge können bis zu 2 A mit sehr geringer Welligkeit und geringem Rauschen sowohl an positiven als auch an negativen Reglerausgängen liefern. Die Stromversorgung ist für höhere Ausgangsströme bis zu 3 A skalierbar, indem mehr Regler parallel hinzugefügt werden. Die Stromversorgungen können auch mit einem externen Taktgeber synchronisiert werden.

Merkmale
  • Separate und unabhängige positive und negative Spannungsversorgungen für CW-Modus in Ultraschall
  • Um die Welligkeit bei hoher Ausgangsleistung zu reduzieren, werden rauscharme LDOs als Leistungsfilter betrieben, um die niedrigste Welligkeit bei minimaler Wärmeableitung im LDO zu erhalten (< 100 µV bei 1,6 A Last)
  • Enthält zwei Hochleistungs-Abwärtsregler zur Erzeugung einstellbarer Ausgänge
  • Adaptiver Abfall auf LDO, spezielle Schaltung hält LDO-Ausgang immer 1 V unter LDO-Eingang
  • Möglichkeit zur Synchronisation der Schaltfrequenz mit dem Ultraschall-Master oder der Systemtaktfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD98.PDF (2192 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSZ7.PDF (306 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSZ6.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSZ9.ZIP (3207 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW5.ZIP (1681 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSZ8.PDF (1425 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSZ5.PDF (364 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM73605 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR14050 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtspannungswandler mit 40 V, 5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2171 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low-Noise, Fixed Drop-Out, ±2.5- to ±12-VOUT, 3-A Power Supply Reference Design 29.09.2017
Anwendungshinweis Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 25.06.2018
Technischer Artikel Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 08.02.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01352 — 400 W, kontinuierliches, skalierbares, programmierbares ±2,5- bis ±150-V-Ultraschall-Stromversorgung TIDA-01466 — Rauscharmes Netzteil-Referenzdesign mit geringer Spannung für Ultraschall-Frontend

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos