TIDA-01461

TIDA-01461

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die physikalische Implementierung des Leistungspaares in der Schaltung eines EtherCAT-P®-Stromversorgungsgeräts. Das Referenzdesign ist darauf ausgelegt, alle Anforderungen des offiziellen EtherCAT-P-Implementierungsleitfadens zu erfüllen. Dazu gehören Funktionen wie Verpolungsschutz, Einschaltstrombegrenzung und Dauerstrombegrenzung, die alle auf Halbleitern von Texas Instruments basieren.

Merkmale
  • EtherCAT® und Strom über ein Kabel
  • Erfüllt die Anforderungen des EtherCAT-P-Implementierungsleitfadens
  • Eingangsleistungsschutz gegen Verpolung und Überstrom und andere
  • Kann über ein Ethernet-Kabel mit jeder EtherCAT-Kommunikationsplattform verbunden werden
  • Zusätzlicher 5V/12V-Ausgang zur einfachen Evaluierung mit AMIC110 ICE
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01461.1
Vin (Min) (V) 20.4
Vin (Max) (V) 28.8
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Hot Swap
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDI7.PDF (1428 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUN4.PDF (247 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUN3.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUN6.ZIP (1107 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE97.ZIP (475 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUN5.PDF (1444 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUN2.PDF (549 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-1 — IQ ORing FET-Controller, 5 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ35003 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 7 bis 50 V, 2,5 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

Dieses Referenzdesign zeigt die physikalische Implementierung des Leistungspaares in der Schaltung eines EtherCAT-P®-Stromversorgungsgeräts. Das Referenzdesign ist darauf ausgelegt, alle Anforderungen des offiziellen EtherCAT-P-Implementierungsleitfadens zu erfüllen. Dazu gehören Funktionen wie (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00299 — Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet TIDA-01461 — Referenzdesign für EtherCAT P® – Stromversorgung und EtherCAT®-Kommunikation über ein einziges Kabel TIDEP-0105 — Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0028 — Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 — Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0049 — „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00299 — Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet TIDA-01461 — Referenzdesign für EtherCAT P® – Stromversorgung und EtherCAT®-Kommunikation über ein einziges Kabel TIDEP-0105 — Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0028 — Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 — Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0049 — „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x
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
* Designleitfaden EtherCAT P®—One Cable for Power and EtherCAT® Reference Design 13.12.2017
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos