TIDEP-0105

Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110

TIDEP-0105

Designdateien

Überblick

EtherCAT® (Ethernet for Control Automation Technology) wächst kontinuierlich und etabliert sich als dominantes industrielles Ethernet-Netzwerk. Das EtherCAT-Referenzdesign ohne DDR dienst als Referenz für eine völlig neue und kostengünstige, EtherCAT-Slave-Implementierung ohne DDR auf dem AMIC110, einem Multiprotokoll-Industriekommunikationssystem auf einem Chip (SoC). Dieses Referenzdesign demonstriert die Möglichkeit, einen vollständigen EtherCAT-Slave-Stack komplett im internen Speicher des SoC auszuführen. Durch den Wegfall externer ASIC- und DDR-Bausteine können mit diesem Referenzdesign erhebliche Einsparungen bei der Systemstückliste (Bill of Materials, BOM) und der Platine erzielt werden.  Darüber hinaus können Anwendungen wie verbundene Industrieantriebe und Kommunikationsmodule erheblich von den höheren Geschwindigkeiten profitieren, die durch den Wegfall externer Speicherübertragungen für EtherCAT erreicht werden.

Merkmale
  • Der gesamte EtherCAT-Slave-Stack wird auf dem internen Speicher gehostet
  • Besteht das EtherCAT Slave Conformance Testing Tool (CTT) der EtherCAT Technology Group (ETG)
  • Acht Fieldbus Memory Management Units (FMMUs) und Sync Manager (SM), unterstützt durch PRU-ICSS-Firmware
  • Verbesserte Erkennung von Verbindungsverlusten für die Schleifensteuerung
  • Verbessert die Systemleistung durch Wegfall der Latenzzeiten externer Speicherzugriffe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE46.PDF (519 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SPRR280.ZIP (10806 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SPRR279.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SPRR276.PDF (636 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SPRR277.PDF (629 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SPRR278.ZIP (1897 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ethernet-PHYs

DP83822HStromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650250Konfigurierbares integriertes PMIC mit 3 DC/DC-Wandlern und 3 LDOs

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AMIC110Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, über 10 Ethernet-Protokolle

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

EtherCAT® (Ethernet for Control Automation Technology) wächst kontinuierlich und etabliert sich als dominantes industrielles Ethernet-Netzwerk. Das EtherCAT-Referenzdesign ohne DDR dienst als Referenz für eine völlig neue und kostengünstige, EtherCAT-Slave-Implementierung ohne DDR auf dem AMIC110, (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00299 Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet TIDA-01461 Referenzdesign für EtherCAT P® – Stromversorgung und EtherCAT®-Kommunikation über ein einziges Kabel TIDEP-0105 Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110 TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXICE110 AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00299 Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet TIDA-01461 Referenzdesign für EtherCAT P® – Stromversorgung und EtherCAT®-Kommunikation über ein einziges Kabel TIDEP-0105 Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110 TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x
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
* Designleitfaden EtherCAT DDR-less Reference Design 26.02.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00299 Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW PRU-ICSS-Industriesoftware für Sitara™-Prozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos