TIDA-00299

TIDA-00299

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen kostenoptimierten EtherCAT-Slave (zwei Ports) mit hoher EMV-Störfestigkeit und einer SPI-Schnittstelle zum Anwendungsprozessor. Das Hardwaredesign ermöglicht die Unterstützung von industriellen Multiprotokoll-Ethernet-und -Feldbussen unter Verwendung des industriellen AMIC110-Kommunikationsprozessors. Das Design läuft mit einer einzigen 5-V-Versorgung; ein PMIC erzeugt alle erforderlichen integrierten Schienen. Der EtherCAT-Slave-Stack kann auf AMIC110 oder auf dem Anwendungsprozessor unter Verwendung einer seriellen Peripherieschnittstelle (SPI) ausgeführt werden. Mit einem Hardwareschalter kann AMIC110 so konfiguriert werden, dass die EtherCAT-Slave-Firmware vom SPI-Flash oder vom Anwendungsprozessor über SPI gebootet wird. Das Design wurde auf EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 61800-3 getestet, wobei der EtherCAT-Master von einem industriellen Standard-PLC ausgeführt wird. Eine JTAG-Schnittstelle beschleunigt die eigene Firmware-Entwicklung.

Merkmale
  • Besteht die EtherCAT-Slave-Konformitätstests (CTT)
  • Software-programmierbare Multiprotokoll-Unterstützung für industrielles Ethernet und Feldbus unter Verwendung des AMIC110-Kommunikationsprozessors
  • Übertrifft die Anforderungen an die EMV-Störfestigkeit nach IEC 61800-3 beim Ausführen von EtherCAT auf beiden Ports:
    • ± 6 kV ESD-CD gemäß IEC 61000-4-2
    • ± 4 kV EFT gemäß IEC 61000-4-4 bei Kriterium A
    • ± 2 kV Stoßspannung gemäß IEC 61000-4-5 bei Kriterium A
    • IEC 61000-4-6 – leitungsgeführte HF bei Kriterium A
    • CISPR 11/EN55011 Klasse A – robuste 10- oder 100-Mbit-Ethernet-PHYs mit kurzer Latenzzeit DP83822
    • Robuste 10- oder 100-Mbit-Ethernet-PHYs mit kurzer Latenzzeit DP83822
  • Kostenoptimiertes, einfaches Power-Management mit einem einzigen PMIC zur Versorgung der gesamten Platine aus einer vorgeregelten 5-V-Stromversorgung
  • Betrieb im industriellen Temperaturbereich, Gesamtleistungsaufnahme der Platine weniger als 1,25 W im typischen Anwendungsfall; für Betrieb mit einer Umgebungstemperatur von bis zu 85 °C kein Kühlkörper erforderlich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD02A.PDF (5976 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQM9A.PDF (895 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQM8A.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQN1A.ZIP (3037 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDC7A.ZIP (6731 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQN0A.PDF (6631 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQM7A.PDF (1148 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC2G66 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822H — Stromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822HF — Stromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte Tem

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822I — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822IF — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver für 10/100 Mbit/s mit Glasfaserunterstützung &

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13383F4 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 44 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650250 — Konfigurierbares integriertes PMIC mit 3 DC/DC-Wandlern und 3 LDOs

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AMIC110 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, über 10 Ethernet-Protokolle

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G241 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC541A — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CB3Q3245 — 8-Kanal-FET-Busschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

Dieses Referenzdesign implementiert einen kostenoptimierten EtherCAT-Slave (zwei Ports) mit hoher EMV-Störfestigkeit und einer SPI-Schnittstelle zum Anwendungsprozessor. Das Hardwaredesign ermöglicht die Unterstützung von industriellen Multiprotokoll-Ethernet-und -Feldbussen unter Verwendung des (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00299 — Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet TIDA-01461 — Referenzdesign für EtherCAT P® – Stromversorgung und EtherCAT®-Kommunikation über ein einziges Kabel TIDEP-0105 — Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0028 — Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 — Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0049 — „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00299 — Referenzdesign für EtherCAT® Slave- und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet TIDA-01461 — Referenzdesign für EtherCAT P® – Stromversorgung und EtherCAT®-Kommunikation über ein einziges Kabel TIDEP-0105 — Referenzdesign für DDR-losen EtherCAT®-Slave auf AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 auf AM335x TIDEP0028 — Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 — Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 — Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0049 — „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden EtherCAT® Slave and Multi-Protocol Industrial Ethernet Reference Design (Rev. A) 15.05.2019
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020
Technischer Artikel Making industrial communication easy with AMIC110 SoCs PDF | HTML 06.06.2017
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos