TIDA-01465

TIDA-01465

Designdateien

Überblick

Die Ansammlung von Frost und Eis auf Kühlkörpern und Verdampfern kann die Energieeffizienz des Systems in zahlreichen Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Gefrierschränken erheblich verringern. Dieses Sensor-Referenzdesign trägt dazu bei, die strengeren Anforderungen moderner Haushaltsgeräte an die Energieeffizienz zu erfüllen, indem die Anzahl unnötiger Abtauzyklen reduziert wird. Hierfür wird die Menge des gebildeten Eises (Auflösung < 1 mm) an Gehäusen und Metalloberflächen von Kühlkörpern gemessen, um Abtauzyklen nur bei Bedarf auszulösen, im Gegensatz zur herkömmlichen Abtauverfahren mit einem Timer oder Temperatursensor.

Merkmale
  • Auflösung < 1 mm, Temperaturdrift < 0,25%
  • Reduzieren Sie den Energieverbrauch, indem Sie den Abtauzyklus zum Schmelzen von Eis oder Frost auf Verdampferspulen minimieren und so unnötige Abtauzyklen vermeiden
  • Geeignet für die universelle Anwendung in allen Arten von Kühlgeräten mit großer Empfindlichkeit, hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten
  • Genaue Messung der Dicke von Eis oder Frost, der sich auf den Oberflächen der Verdampferspulen von Kühlgeräten angesammelt hat
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD79.PDF (10999 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSJ0.PDF (185 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSI9.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSJ2.ZIP (1009 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDS9A.ZIP (2141 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSJ1.PDF (672 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSI8.PDF (253 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC2214 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

Die Ansammlung von Frost und Eis auf Kühlkörpern und Verdampfern kann die Energieeffizienz des Systems in zahlreichen Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Gefrierschränken erheblich verringern. Dieses Sensor-Referenzdesign trägt dazu bei, die strengeren Anforderungen moderner (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-01465 — Referenzdesign zur kapazitiven Frost- oder Eisdetektion, Auflösung von <1 mm, Temperaturdrift <0,25 
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-01465 — Referenzdesign zur kapazitiven Frost- oder Eisdetektion, Auflösung von <1 mm, Temperaturdrift <0,25 
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
* Designleitfaden Capacitive Frost or Ice Detection Reference Design—Resolution of < 1 mm 09.08.2017
Technischer Artikel Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 01.03.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00754 — Referenzdesign für intelligente & Hintergrundbeleuchtungssteuerung durch Umgebungslicht & störfesten

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos