FDC2214EVM

FDC2214EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The FDC2214 evaluation module demonstrates capacitive sensing technology to detect the presence of a conductive or non-conductive target. The evaluation module includes two PCB capacitive sensors that connect to two of the four channels of the FDC2214. An MSP430 microcontroller is used to interface the FDC2214 to a host computer. This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping, and it is perforated in two locations:

  1. Between the PCB capacitive sensor and the FDC2214
  2. Between the FDC2214 and the MSP430 interface


The first perforation gives the user the option to snap off the capacitive sensor from the module and experiment with custom sensor designs, and the second perforation allows the user to connect the FDC2214 and capacitive sensor to a different microcontroller system or use multiple sensors in one system. An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.

Merkmale
  • Multiple board perforations: provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Includes two sample PCB capacitive sensors for two of the four channels
  • Accompnaying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • EVM does not require additional components for operation
Signalumformer
FDC2212 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das FDC2214EVM
  2. Laden Sie das Benutzerhandbuch für FDC2214EVM und die EVM-GUI für Sensorlösungen herunter
  3. Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierte Hardwarelösung und schreiben Sie Ihre Firmware mit der im GUI-Tool enthaltenen Referenzfirmware für Sensorlösungen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-01465 — Referenzdesign zur kapazitiven Frost- oder Eisdetektion, Auflösung von <1 mm, Temperaturdrift <0,25 
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-01465 — Referenzdesign zur kapazitiven Frost- oder Eisdetektion, Auflösung von <1 mm, Temperaturdrift <0,25 
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 — Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 — Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 — Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 — 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 — 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 — Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 — 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 — 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 — Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM — Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM — 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM — Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM — Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM — HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM — HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM — HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM — HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM — LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM — LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM — LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM — LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM — LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 — Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 — Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 — Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 — 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 — 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 — Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 — 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 — 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 — Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM — Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM — 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM — Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM — Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM — HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM — HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM — HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM — HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM — LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM — LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM — LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM — LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM — LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNOR022.ZIP (4133 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.09.2016
* EVM User's guide FDC2214 Proximity and Capacitive Touch EVM User’s Guide 14.10.2015
Zertifikat FDC2214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos