TIDA-01487

TIDA-01487

Designdateien

Überblick

CAN und CANopen sind ältere Feldbus-Protokolle, die bei zahlreichen Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung eingesetzt werden. Wann immer Hochspannung Endgeräte beschädigen kann, ist eine Isolierung erforderlich. Dieses Referenzdesign für einen isolierten CAN Flexible Data (FD) Rate Repeater fügt eine elektrische Isolierung zwischen zwei CAN-Bussegmenten hinzu. Die CAN-Frames auf beiden Bussegmentseiten werden auf der anderen Seite wiederholt. Der CAN-Transceiver und die Arbitrationslogik in diesem Design unterstützen eine CAN-FD-Geschwindigkeit von bis zu 2 Mbit/s. Das Referenzdesign wird von einer breitgefächerten Spannungsversorgung zwischen 6 V und 36 V gespeist.

Merkmale
  • Isolierter CAN-FD-Transceiver mit 3000 VRMS Isolationsnennspannung
  • Unterstützt klassische CAN- und CAN-FD-Transceiver mit 2 Mbit/s
  • Einzelne industrielle 24-V-Stromversorgung
  • Großer Versorgungsspannungsbereich von 5 V bis 36 V
  • Erzeugung von Isolationsspannungen auf der Platine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB5A.PDF (1936 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSA5A.PDF (155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSA4A.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSA7A.ZIP (1320 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDQ7B.ZIP (2055 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSA6A.PDF (724 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSA3A.PDF (480 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC2G08 — UND-Gatter, 2 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042H — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5166 — Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G04 — 2-Kanal-Wechselrichter, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3985 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Bypass und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC2G132 — 2-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC32A — Vierkanaliges ODER-Gatter mit zwei Eingängen, 1,65 V bis 3,6 V, 24 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Isolated CAN FD Repeater Reference Design (Rev. A) 13.04.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos