TIDA-01493

Referenzdesign für thermisch optimierten 2-Layer-60-W-sensorlosen BLDC-Motorantrieb

TIDA-01493

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen sensorlosen, sinusförmigen Antrieb für bürstenlose Gleichstrommotoren (Brushless DC, BLDC), der den Motortreiber DRV10987 verwendet. Die Platine ist für die Senkung der Temperatur des DRV10987 ausgelegt. Das Design ist für Fälle konzipiert, in denen der DRV10987 überhitzt werden kann oder in denen aufgrund von Materialien wie Abdichtungen am Gehäuse des DRV10987 eine niedrige Gehäusetemperatur erforderlich ist. Endgeräte mit solchen Anforderungen umfassen beispielsweise Trocknerventilatoren, Abflusspumpen oder Luftreiniger.

Merkmale
  • Verbesserter Wirkungsgrad durch Betrieb bei niedrigeren Temperaturen 
  • Übertemperaturschutz
  • Überstromschutz
  • Die verbesserte Abwärme ermöglicht eine Nutzung von bis zu 60 W
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01493.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V)
Iout (Max) (A)
Ausgangsleistung (W)
Isoliert/Nicht isoliert
Eingabetyp DC
Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM7.PDF (6503 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTN3.PDF (68 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTN2.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTN5.ZIP (307 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE15.ZIP (152 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTN4.PDF (419 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTN1.PDF (73 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109873-phas. BLDC-Motortr. für Automobil, 12 bis 24 V Nennspannung, 3,5 A Peak, sensorlose Sinussteuerung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC345 — DRV109xx Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV10975 2-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung DRV10983 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung DRV10983-Q1 12-V-Batterie-3-phasiger BLDC-Motortreiber mit 3,5-A-Peak, sensorloser Sinussteuerung für die Automo DRV10987 3-phas. BLDC-Motortr. für Automobil, 12 bis 24 V Nennspannung, 3,5 A Peak, sensorlose Sinussteuerung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01493 Referenzdesign für thermisch optimierten 2-Layer-60-W-sensorlosen BLDC-Motorantrieb TIDA-01496 Einschicht- programmierbarer 3-Phasen-BLDC-Motortreiber mit 12 V, und Drehzahlregelung – Referenzdes
Evaluierungsplatine
DRV10975EVM DRV10975EVM-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motortreiber DRV10983EVM DRV10983-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motortreiber DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 – sensorloser BLDC-Dreiphasen-Motortreiber, 12 V, 24 V für die Automobilindustrie – Eval DRV10987EVM DRV10987 – sensorloser BLDC-Dreiphasen-Motortreiber für 12V/24V – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

SLOC345 DRV109xx Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 20.06.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV10975 2-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung DRV10983 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung DRV10983-Q1 12-V-Batterie-3-phasiger BLDC-Motortreiber mit 3,5-A-Peak, sensorloser Sinussteuerung für die Automo DRV10987 3-phas. BLDC-Motortr. für Automobil, 12 bis 24 V Nennspannung, 3,5 A Peak, sensorlose Sinussteuerung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01493 Referenzdesign für thermisch optimierten 2-Layer-60-W-sensorlosen BLDC-Motorantrieb TIDA-01496 Einschicht- programmierbarer 3-Phasen-BLDC-Motortreiber mit 12 V, und Drehzahlregelung – Referenzdes
Evaluierungsplatine
DRV10975EVM DRV10975EVM-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motortreiber DRV10983EVM DRV10983-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motortreiber DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 – sensorloser BLDC-Dreiphasen-Motortreiber, 12 V, 24 V für die Automobilindustrie – Eval DRV10987EVM DRV10987 – sensorloser BLDC-Dreiphasen-Motortreiber für 12V/24V – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Thermally Optimized, Two-Layer, 60W Sensorless BLDC Motor Drive Reference Design 17.11.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00447 Referenzdesign für sensorlosen Doppelantrieb von bürstenlosen Gleichstrommotoren, 24 V, 100 W/30 W TIDA-00652 90–265 VAC, 91 % Wirkungsgrad, >0,94 PF-Abwärts-PFC plus 24 V, 30 W, bürstenloser DC-Motorantrieb – TIDA-01417 Integrierter sensorloser 30-W-BLDC-Motorantrieb zum Nachrüsten mit 90 bis 265 V-AC-Eingang

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos