TIDA-01417

Integrierter sensorloser 30-W-BLDC-Motorantrieb zum Nachrüsten mit 90 bis 265 V-AC-Eingang

TIDA-01417

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign treibt den bürstenlosen Niederspannungs-Gleichstrommotor (BLDC) mit universellem AC-Stromversorgungseingang an. Das Design verfügt über eine integrierte, verstärkte isolierte AC/DC-Schaltstromversorgung, um den AC-Haupteingang in einen isolierten Niederspannungs-DC-Ausgang umzuwandeln. Er kombiniert außerdem eine vollständig integrierte und gut geschützte sensorlose sinusförmige Einzelchip-Steuerung für bürstenlose Motoren für einen geräuscharmen Betrieb. Das Design ist mit einem sehr kleinen Formfaktor und einem hohen Wirkungsgrad optimiert, sodass es sich problemlos in einen Motor integrieren lässt.

Merkmale
  • Verstärkte isolierte AC/DC-Flyback-Stromversorgung mit 24-V/36-W-Ausgang
  • Sehr geringer Standby-Stromverbrauch unter 50 mW und hocheffizientes AC/DC-Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 86 % bei Volllast
  • Hochintegrierte und geschützte sinusförmige Einzelchip-Steuerung für bürstenlose Motoren reduziert die Anzahl externer Teile und spart den Programmieraufwand für die Motorsteuerung ein
  • Kleiner Platinenformfaktor von 64 mm Ø
  • Vollständig geschütztes System mit Kurzschluss-, Überstrom- und Rotorblockierungsschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01417.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD01.PDF (9206 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQL4.PDF (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQL3.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQL6.ZIP (984 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDC4.ZIP (640 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQL5.PDF (1057 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQL2.PDF (367 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109833-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV10983EVM — DRV10983 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

Dieses Referenzdesign treibt den bürstenlosen Niederspannungs-Gleichstrommotor (BLDC) mit universellem AC-Stromversorgungseingang an. Das Design verfügt über eine integrierte, verstärkte isolierte AC/DC-Schaltstromversorgung, um den AC-Haupteingang in einen isolierten Niederspannungs-DC-Ausgang (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01417 Integrierter sensorloser 30-W-BLDC-Motorantrieb zum Nachrüsten mit 90 bis 265 V-AC-Eingang
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV10983EVM DRV10983 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01417 Integrierter sensorloser 30-W-BLDC-Motorantrieb zum Nachrüsten mit 90 bis 265 V-AC-Eingang
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
* Designleitfaden Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC 07.04.2017
Technischer Artikel Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 26.10.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00447 Referenzdesign für sensorlosen Doppelantrieb von bürstenlosen Gleichstrommotoren, 24 V, 100 W/30 W TIDA-00652 90–265 VAC, 91 % Wirkungsgrad, >0,94 PF-Abwärts-PFC plus 24 V, 30 W, bürstenloser DC-Motorantrieb – TIDA-00702 Hocheffiziente Stromversorgung für den industriellen Einsatz mit 60 W, 24 V und Präzisionsbegrenzer

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos