TIDA-01508

TIDA-01508

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine kompakte Implementierung von 16 isolierten digitalen Eingangskanälen mit den Bausteinen ISO121x von TI. Das Design arbeitet ohne isolierte Stromversorgung und unterstützt bis zu 100 kHz Eingangssignale (200 kbit) pro Kanal. Alle 16 Kanäle verbrauchen weniger als 1 W Eingangsleistung in Kombination, was ein kompaktes Layout ermöglicht und zu einer minimalen Wärmeableitung führt.

Merkmale
  • 16 digitale Eingangskanäle mit bis zu ±60 V Eingangsspannungstoleranz
  • Funktioniert nur mit primärer Stromversorgung, keine isolierte Stromversorgung erforderlich
  • Option für parallelen und seriellen Ausgang
  • ESD-Leistung bis ±6 kV gemäß IEC 61000-4-2
  • Ausgelegt für ±2 kV Überspannungsfestigkeit und unempfindlich gegenüber EFT-Störimpulsen
  • LaunchPad™-Stiftleiste für schnelle und einfache Evaluierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDI8.PDF (1039 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUP4.PDF (357 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUP3.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUP6.ZIP (1514 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEA2.ZIP (703 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUP5.PDF (1734 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUP2.PDF (809 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1GU04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1211 — Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1212 — Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74LV165A — Acht-Bit-Parallellast-Schieberegister

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Sub 1-W, 16-Channel, Isolated Digital Input Module Reference Design 14.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos