TIDA-01552

TIDA-01552

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit achtkanaligem, parallelem 2-A-Highside-Digitalausgang für Fertigungsautomatisierungsanwendungen wie SPS zeigt die Diagnosefunktionen und die Leistungsdichte der neuen Highside-Treiberkomponenten von Texas Instruments (z. B. TPS27S100). Jeder Ausgang kann den Ausgangsstrom einzeln in Echtzeit messen. Diese Funktion ermöglicht es, Kabelbrüche und Kurzschlüsse während des Betriebs zu erkennen. Außerdem können Veränderungen der Ausgangslast aufgrund von Alterung oder Manipulation festgestellt werden.

Merkmale
  • Achtkanaliger 24-V-Highside-Schalter mit Digitalausgang
  • 2 A/Kanal, 10 A insgesamt pro Platine, vollständig geschützt
  • Ausgangsstromprüfung pro Kanal (5 mA Genauigkeit)
  • Negative Klemmspannung – 30 V (schneller Abfall)
  • Strombegrenzung der Stromversorgung und Leistungsschalter
  • Entworfen zur Einhaltung von IEC 61000-4-x
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDK9.PDF (4511 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTC7.PDF (430 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTC6.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTC9.ZIP (2618 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY9.ZIP (456 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTC8.PDF (2519 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTC5.PDF (703 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Konfigurierbare Gatter

SN74LVC1G58 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM5009 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9,5–95 V, 150 mA, mit konstanter Eins

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Demultiplexer & Decoder

SN74LVC1G19 — 1 von 2 Dekoder/Demultiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CC — Digitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141FCC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7421 — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS27S100 — Industrieller 40-V-, 80-mΩ-, 4-A-, 1-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-1 — IQ ORing FET-Controller, 5 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für LED-Displays

TLC5928 — LED-Treiber mit LED Open Detection-LED, 16 Kanälen und Konstantstrom

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F2112 — 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
Schieberegister

SN74LV164A — Serielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74LVC2G86 — 2-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Ref Des of Eight-Channel, Parallel, 1-A, High-Side, Dig Output Module for PLC 19.09.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00233 — 24 VDC 10 A eFuse und Schutzschaltung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos