TIDA-01586

TIDA-01586

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein Infrarot-LED-Beleuchtungs-Subsystem für IP (Internet Protocol)-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsicht. Das System verfügt über eine Schnittfiltersteuerung, LED-Dimmung, Umgebungslichtmessung und ein Vorschaltgerät für den Strom jeder IR-LED-Kette. Die Vorschaltgeräte sind eine Alternative zur Ansteuerung von LED-Arrays für mehrere Ketten mit einem LED-Treiber für eine einzelne Kette unter Beibehaltung einer gleichmäßigen Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen. Der OPT3001-Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor, ALS) mit präziser Messung des sichtbaren Lichts und guter IR-Unterdrückung ist ein idealer, bevorzugter Ersatz für Photodioden, Photowiderstände oder andere Umgebungslichtsensoren.

Merkmale
  • Beinhaltet Vorschaltstromversorgung zum Ausgleich von IR-LED-Strömen zwischen Ketten in einem LED-Array für mehrere Ketten unter Verwendung eines LED-Controllers für eine einzelne Kette
  • Bietet Firmware-einstellbare Schwellenwerte für Umgebungslicht und Umgebungslicht-Messmodi
  • Bietet PWM-einstellbare Helligkeitsstufen der Beleuchtung
  • Bietet ICR-Öffnungs- oder Schließsteuerung für Tag- und Nachtsicht mit einem einfachen Motortreiber
  • Umfasst die Möglichkeit, entweder von einer 12-V- oder 5-V-Stromversorgung zu arbeiten
  • Entwickelt mit Stiftleisten, die mit dem BoosterPack™ Plug-in-Modul-Ökosystem und der Software kompatibel sind, die für die Arbeit mit dem MSP430FR2311 MCU LaunchPad™ entwickelt wurde
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE56.PDF (6896 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWA3.PDF (126 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWA4.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWA1.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWA2.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWA7.ZIP (886 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRWA8.ZIP (1588 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEN8.ZIP (518 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCEN9.ZIP (683 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWA5.PDF (671 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWA6.PDF (1218 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW99.PDF (281 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRWA0.PDF (373 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS61169 — TPS61169: 38-V-Hochstrom-Boost-WLED-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8837C — 12-V-Motortreiber mit 1-A-H-Brücke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS54201 — Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25402Q3A — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign zeigt ein Infrarot-LED-Beleuchtungs-Subsystem für IP (Internet Protocol)-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsicht. Das System verfügt über eine Schnittfiltersteuerung, LED-Dimmung, Umgebungslichtmessung und ein Vorschaltgerät für den Strom jeder IR-LED-Kette. Die (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010040 — Referenzdesign für Alarmton-Generator TIDA-01586 — Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010040 — Referenzdesign für Alarmton-Generator TIDA-01586 — Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEO0 — LED Ilumination and ICR Control

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01586 — Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic

TIDCEO0 — LED Ilumination and ICR Control

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01586 — Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceo0 or www.ti.com/lit/xx/tidceo0/tidceo0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEO0. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01586 Simulation Files

TIDM029.ZIP (785 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01586 — Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic

TIDA-01586 Simulation Files

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01586 — Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
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
* Designleitfaden IR LED Illumination and ICR Control Reference Design for IP Network Cameras 04.05.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos