TIDA-010040

TIDA-010040

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Möglichkeit zur Erzeugung von Alarmen, wie sie im Standard IEC60601-1-8 für medizinische Geräte beschrieben werden. Die kritischen Zeitparameter sind über die Firmware programmierbar. Alle Parameter, einschließlich Pulsweite, Impulsfrequenz, interne Frequenz, Pulsanstiegszeit, Lautstärkeregelung und Priorität, werden über Firmware gesteuert. Die analoge Hüllkurve wird durch eine Kombination des MSP430FR2311 mit einer analogen Schaltung erzeugt.

Merkmale
  • Bietet einen Mechanismus zur Erzeugung akustischer Alarmtöne mit programmierbarem Timing und programmierbarer Frequenz
  • Ausgabe von Alarmen mit niedriger, mittlerer und hoher Priorität; Anstiegs-/Abfallzeit, Impulsdauer, Impulsabstand und Burst-Abstand über Software einstellbar
  • Einstellbare Lautstärkeregelung
  • Stromversorgung über USB-Anschluss am PC
  • Ausgabe von 8 verschiedenen Alarmmelodien
  • Der Koinzidenzdetektor bestätigt, ob der Lautsprecher den richtigen Ton ausgibt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEJ7.PDF (18122 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYE9.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYE8.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYF1.ZIP (2104 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF63.ZIP (927 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYF0.PDF (885 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYE7.PDF (371 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A23157Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM393-NZweifach-Komparator mit niedriger Offsetspannung und niedrigem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA2005D1Klasse-D-Mono-Lautsprecherverstärker mit Analog-Eingang (1,4 W) und 1,8-V-Logik-Kompatibilität für A

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA6211A1Mono-Audioverstärker Klasse AB, 3,1 W, Analogeingang

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX10722-kanaliger Analog-Schalter, 5 V, 2:1 (SPDT) mit Abschaltschutz

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74AHCT1G86Einfaches XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 4,5 V bis 5,5 V (Exklusiv-ODER) mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingä

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign bietet eine Möglichkeit zur Erzeugung von Alarmen, wie sie im Standard IEC60601-1-8 für medizinische Geräte beschrieben werden. Die kritischen Zeitparameter sind über die Firmware programmierbar. Alle Parameter, einschließlich Pulsweite, Impulsfrequenz, interne Frequenz, (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010040 Referenzdesign für Alarmton-Generator TIDA-01586 Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010040 Referenzdesign für Alarmton-Generator TIDA-01586 Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010040 Referenzdesign für Alarmton-Generator

TIDCFD6 TIDA-010040 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010040 Referenzdesign für Alarmton-Generator

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd6/tidcfd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Alarm Tone Generator Reference Design 21.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos