TIDA-01589

TIDA-01589

Designdateien

Überblick

Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erfordert eine akustische Schnittstelle für die freihändige Vollduplex-Kommunikation. Im Freisprech-Modus wird ein Teil des fernen oder nahen Audiosignals des Sprechers mit den Mikrofonen gekoppelt. Außerdem erfassen die Mikrofone in lauten Umgebungen zusätzlich zum nützlichen nahen Audiosignal auch Umgebungsgeräusche. Die erfassten Multi-Mikrofon-Audiosignale werden durch akustische Hintergrundgeräusche sowie durch Echosignale verfälscht, die die Verständlichkeit des gewünschten Signals erheblich verschlechtern und die Leistung nachfolgender Audioverarbeitungssysteme einschränken. Dieses Referenzdesign demonstriert zwei Mikrofone zur Audioeingabe über Stereo-ADC, energieeffizienten DSP zur Rauschunterdrückung, akustische Echounterdrückung und andere Algorithmen zur Verbesserung der Audioqualität. Außerdem verfügt dieses Design für eine qualitativ hochwertige Audioausgabe mit hohem Schalldruck über einen Mikrolautsprecher über die Smart-Amp-Technologie von TI.

Merkmale
  • Modulare Zweiwege-Audioplattform mit Unterstützung von analogen oder digitalen Mikrofonen zur Audioerfassung und -wiedergabe auf Mikrolautsprechern mit der Smart-Amp-Technologie von TI
  • TLV320ADC3101-Stereo-ADC mit 92 dBA SNR, 0,003 % THD, integriertem PGA, AGC und Mini-DSP zur Implementierung von Dezimationsfilterung
  • Leistungsstarker TMS320C5517-DSP zur Implementierung verschiedener Audioverarbeitungsalgorithmen, z. B.: Adaptive Spektralrauschunterdrückung (Adaptive Spectral Noise Reduction, ASNR) und akustische Echounterdrückung (Acoustic Echo Cancellation, AEC) zur Behandlung von Echo-Schwänzen von bis zu 128 ms
  • Smart Amp TAS2557 mit integriertem extrem rauscharmen Audio-DAC, Leistungsverstärker der Klasse D und integriertem Lautsprechersensor/-schutz für hohe Leistung
    Schalldruckpegel mit Mikrolautsprecher
  • Kann zur Unterstützung optionaler Cloud-Konnektivität an das AM335x-basierte BeagleBone™ Black Wireless angeschlossen werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE77.PDF (7967 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXB6.ZIP (428 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXB5.ZIP (286 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXB8.ZIP (3683 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEX9.ZIP (1589 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXB7.ZIP (1927 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXB4.ZIP (893 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C5517 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-ADCs

TLV320ADC3101 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2EUSB30 — Dual-ESD-Schutzdiode, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV, mit 5-A-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6F003 — 6-Kanal-ESD-Schutz, 5,5 V, ±12 kV und EMI-Filter mit 200 MHz, −3 dB

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TAS2557 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22912C — Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ mit Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22915 — 5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23280F3 — P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65023 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 3 LDOs, I2C-Schnittstelle und DVS

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G126 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3850 — Präzise Fensterüberwachung für OV- & UV-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und programmierbare V

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS386000 — Open-Drain-Spannungsüberwacher mit 4 Speisespannungen, programmierbarer Verzögerung & Watchdog-Timer
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
* Designleitfaden High Fidelity, Near-Field Two-Way Audio Reference With Noise Reduction and Echo 25.10.2018
Technischer Artikel Get started with smart home audio design PDF | HTML 09.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos