TIDA-050030

Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W

TIDA-050030

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Scheinwerfer-ECU mit einem verschachtelten Aufwärtswandler im Spannungsregelungsmodus vier synchrone Abwärtskanäle speist. Dieses Design ermöglicht auch die Matrix-Scheinwerfersteuerung und ist an einen Kühlkörper und ein Gehäuse montiert, um ein Fahrzeugscheinwerfer-ECU zu emulieren. Der TPS92682-Q1 ist als zweiphasiger verschachtelter Aufwärtsregler im Spannungsregelmodus mit einer Ausgangsleistung von 130 W konfiguriert. Der Aufwärtsausgang treibt zwei zweikanalige synchrone TPS92520-Q1-Abwärtswandler für insgesamt vier Abwärtskanäle bei einer Gesamtausgangsleistung von 120 W an. Das Design ist an einem Kühlkörper montiert und umschlossen, um einen Fahrzeugscheinwerfer-ECU zu emulieren. Ein MSP432-Prozessor steuert den TPS92682-Q1 und die beiden TPS92520-Q1-Bausteine über die SPI-Schnittstelle. Der MSP432 kommuniziert über CAN mit dem Master und vermittels UART-Kommunikation über einen CAN-Transceiver auch mit dem Beleuchtungsmatrix-Modul. Für dieses Design sind verschiedene Prüfstandtestergebnisse verfügbar, darunter Wirkungsgraddaten, thermische Messungen, pixelgesteuerte Lastdaten und EMV-Messungen gemäß der Spezifikation für leitungsgeführte Emissionen nach CISPR 25 Klasse 5.

Merkmale
  • Vier synchrone monolithische Abwärtskanäle für pixelgesteuerte, dynamische LED-Lasten
  • Jeder Abwärtskanal bis zu 1,5 A/55 W; ECU-Gesamtleistung von 120 W
  • Betriebsbereich bei voller Leistung 9 bis 24 V, Leistung reduziert bis zu Eingängen von 6 V
  • Verschachtelte Aufwärtsspannung mit 130-W-Ausgang
  • Vollgehäuse, das das oben freiliegende Pad des Abwärtswandlers für hohe Leistungsdichte und Abschirmung nutzt
  • Steuerbar über CAN-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEU1A.PDF (3238 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM282.PDF (459 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM281.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM284.ZIP (21602 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO2.ZIP (964 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM283.PDF (2323 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM280.PDF (693 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92520-Q1Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92682-Q1Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042V-Q1Fehlergeschützter CAN-Transceiver für Kraftfahrzeuge mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenra

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM26420-Q1Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS57160-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Scheinwerfer-ECU mit einem verschachtelten Aufwärtswandler im Spannungsregelungsmodus vier synchrone Abwärtskanäle speist. Dieses Design ermöglicht auch die Matrix-Scheinwerfersteuerung und ist an einen Kühlkörper und ein Gehäuse montiert, um ein (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050030 Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W TIDA-050040 Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050030 Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W TIDA-050040 Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden 120W Dual-Stage Matrix Compatible Automotive Headlight ECU Reference Design (Rev. A) 27.11.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050029 Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15 

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos