TIDA-050029

TIDA-050029

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt den zweikanaligen LED-Controller TPS92682–Q1 in einer Fahrzeug-Frontscheinwerferanwendung mit Fernlicht (HB), Abblendlicht (LB), Tagfahrlicht (DRL) und Standlicht (POS). Das Design implementiert mithilfe eines TPS92682-Q1-Bausteins eine einstufige Stromversorgungslösung zur Ansteuerung des HB- und LB-Kanals sowie der DRL- und POS-Funktionalität mit einer Controller-Area-Network(CAN)-Schnittstelle.  Dieses einfache Design reduziert die Anzahl der Komponenten und die Lösungsgröße, da bei einer herkömmlichen Implementierung zwei separate Controller verwendet werden. Der TPS92682-Q1-Baustein bietet interne und externe PWM-Dimmunterstützung für zusätzliche Flexibilität sowie eine integrierte Überwachung zur Fehlererkennung und zum Schutz des LED-Dauerstroms. Die Filterung elektromagnetischer Störungen (EMI) ist enthalten und erfüllt die Leitungsanforderungen gemäß CISPR-25, Klasse 5.

Merkmale
  • Controller mit zwei Ausgängen
  • Gekoppeltes SEPIC-Design für DRL und POS
  • Ungekoppeltes SEPIC-Design für HB und LB
  • EMI-Lösung gemäß CISPR-25 Klasse 5
  • Schaltfrequenz außerhalb des AM-Bandes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEV3.PDF (3762 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM231.PDF (418 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM230.PDF (305 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM233.ZIP (1759 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN2.ZIP (701 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM232.PDF (1724 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM229.PDF (318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92682-Q1 — Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042HV-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate für die

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53601-Q1 — Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 1 A für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240-Q1 — 2,3 V bis 5,5 V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz, 450-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E007 — 10 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Dieses Referenzdesign zeigt den zweikanaligen LED-Controller TPS92682–Q1 in einer Fahrzeug-Frontscheinwerferanwendung mit Fernlicht (HB), Abblendlicht (LB), Tagfahrlicht (DRL) und Standlicht (POS). Das Design implementiert mithilfe eines TPS92682-Q1-Bausteins eine einstufige Stromversorgungslösung (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 — Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050030 — Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W TIDA-050040 — Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 — Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050030 — Referenzdesign für zweistufiges Matrix-kompatibles Fahrzeugscheinwerfer-Steuergerät mit 120 W TIDA-050040 — Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
Evaluierungsplatine

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 constant current 2-channel boost and boost-to-battery evaluation module

Dieses Referenzdesign zeigt den zweikanaligen LED-Controller TPS92682–Q1 in einer Fahrzeug-Frontscheinwerferanwendung mit Fernlicht (HB), Abblendlicht (LB), Tagfahrlicht (DRL) und Standlicht (POS). Das Design implementiert mithilfe eines TPS92682-Q1-Bausteins eine einstufige Stromversorgungslösung (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 — Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050040 — Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 constant current 2-channel boost and boost-to-battery evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050029 — Referenzdesign für SEPIC-LED-Treiber zur Ansteuerung von zwei Fahrzeugscheinwerfern mit 45 W und 15  TIDA-050040 — Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden 45-W,15-W Dual SEPIC LED Driver Reference Design for Automotive Lighting 04.10.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050002 — Referenzdesign für Zweifach-Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 55 W für Scheinwerfer mit Fernlicht und A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos