TIDA-050034

Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 7D-Prozessor

TIDA-050034

Designdateien

Überblick

TIDA-050034 ist eine voll funktionsfähige Entwicklungsplatine, die den PMIC TPS65218DO von TI mit dem Anwendungsprozessor NXP i.MX 7Dual kombiniert.

Das Hardwaredesign besteht aus DDR3L SDRAM (2 × 512 MB), 64 MB seriellem NOR-Flash-Speicher, 8 GB eMMC 5.0 iNAND, SD-Kartenschnittstelle v3.0, 50-poligem LCD-Anschluss für externe TFT-Display-Schnittstelle, 1000Base-T-Ethernet, USB2.0 Typ A und Micro-AB, MIPI CSI für externe Kameraschnittstelle und Mini-PCIe-Schnittstelle.

Dieses Design eignet sich für jedes Projekt mit dem Prozessor i.MX 7Solo oder i.MX 7Dual und erfordert die Evaluierung alternativer Stromversorgungslösungen.

Merkmale
  • Vollständig im System integrierte Lösung zur schnellen Entwicklung von Systemen mit NXP i.MX 7D und i.MX 7S
  • Energiesparmodi und DVFS unterstützt
  • WLAN- + Bluetooth-Funkverbindung
  • Kabelgebundene Ethernet-, CAN- und USB-Konnektivität
  • LCD/HDMI/MIPI DSI-Displayoptionen
  • Auswählbare Boot-Optionen (SD, eMMC, QSPI)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050034.1 TIDA-050034.2 TIDA-050034.3 TIDA-050034.4 TIDA-050034.5 TIDA-050034.6 TIDA-050034.7 TIDA-050034.8 TIDA-050034.9
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.1 2.9 1.45 1.45
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 6 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1 1.35 1.8 3.3 1.5 .675 3.3 2.5 2.8
Iout (Max) (A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 3 2 .5 .5
Ausgangsleistung (W) 1.8 2.43 3.24 5.28 .6 2.025 6.6 1.25 1.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Other Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEV4B.PDF (2450 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM367.ZIP (547 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM366.PDF (516 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM369.ZIP (8958 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ0.ZIP (2331 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM368.ZIP (541 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM365A.PDF (5537 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62067Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA3221Dreikanaliger Monitor für Strom/Spannung, 26 V, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83867CREnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver in einem kompakten QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV755P500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512003A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521815Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1831MODWiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth®

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFR0 — TIDA-050034 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050034 Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 7D-Prozessor
Evaluierungsplatine
VVDN-3P-SOM Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

TIDCFR0 TIDA-050034 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050034 Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 7D-Prozessor
Evaluierungsplatine
VVDN-3P-SOM Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr0/tidcfr0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR0. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 7D Processor (Rev. B) PDF | HTML 18.11.2025
Application brief Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 09.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos