TIDA-050043

TIDA-050043

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine voll funktionsfähige Entwicklungsplatine, die den Anwendungsprozessor NXP™ i.MX 6ULL von einem TPS6521815-PMIC versorgt. Das Hardwaredesign besteht aus DDR3L-SDRAM (512 MB), 32 MB seriellem NOR-Flash, 8 GB eMMC 5.0 iNAND, SD-Kartenschnittstelle v3.0, zweikanaligem 100Base-T-Ethernet, 5-kanaligem USB-Hub mit Typ-A-Ports, micro-AB USB OTG, montierbarem LCD-Bildschirm und Erweiterungsanschluss für zusätzliche Ein- und Ausgänge.

Dieses Design eignet sich als Referenz für Datenkonzentratorprojekte in Stromnetzinfrastrukturen oder für jedes Projekt mit dem i.MX 6ULL-, i.MX 6ULZ- oder i.MX 6UltraLite-Prozessor, das die Evaluierung alternativer Stromversorgungslösungen erfordert.

Merkmale
  • Vollständig im System integrierte Lösung zur schnellen Entwicklung von Systemen mit NXP i.MX 6ULL, i.MX6 ULZ und i.MX 6UltraLite
  • Energiesparmodi und DVFS-Unterstützung
  • Kabelgebundene Ethernet- und USB-Konnektivität
  • LCD-Display zur Echtzeit-Stromüberwachung von sechs Kanälen enthalten
  • Auswählbare Boot-Optionen (SD, eMMC, QSPI)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050043.1 TIDA-050043.2 TIDA-050043.3 TIDA-050043.4 TIDA-050043.5 TIDA-050043.6 TIDA-050043.7
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1.275 1.35 3.3 1.8 2.8 2.5 5
Iout (Max) (A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 2
Ausgangsleistung (W) 2.295 2.43 5.94 2.88 1.12 .075 10
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEW7.PDF (4043 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM577.ZIP (352 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM576.PDF (648 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM579.ZIP (9338 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU5.ZIP (1958 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM578.ZIP (435 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM575.PDF (4499 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Leistungsmonitore

INA3221 — Dreikanaliger Monitor für Strom/Spannung, 26 V, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83849I — Ethernet-PHY-Transceiver, 10/100 Mbit/s, zwei Ports, für industriellen Temperaturbereich, mit fle

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2054B — 4-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7–5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22964C — 5,5-V-, 3-A-, 14-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521815 — Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521835 — Power-Management-IC (PMIC) für NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050043 — Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 6ULL-Prozessor
Evaluierungsplatine
VVDN-3P-SOM — Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.07.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050043 — Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 6ULL-Prozessor
Evaluierungsplatine
VVDN-3P-SOM — Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv9/tidcfv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFV9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL PDF | HTML 30.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos