TIDA-050063

TIDA-050063

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine innovative Schaltungstopologie zum Vorladen großer DC-Link-Kondensatoren für Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) und Elektrofahrzeuge (EV) vor. Das Referenzdesign beinhaltet ein System, das keinen Mikrocontroller benötigt und mit einer 5-V-Stromversorgung betrieben werden kann. Das Referenzdesign verfügt mit dem TPSI3052-Q1 über eine verstärkte Isolationsnennspannung von 5 kVRMS. Der TPSI3052-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen geblechten Transformator und sorgt für die Übertragung von Leistung und Signal auf die Sekundärseite. So kann auf eine isolierte Vorspannungsversorgung verzichtet werden. Darüber hinaus kann der TPSI3052-Q1-Baustein zu Stromversorgungsüberwachung externe Schaltungen auf der Hochspannungsseite (HV) mit Strom versorgen. Dieses Referenzdesign kann Systeme mit bis zu 800 V und einem Wechselstrom von bis zu 4 AAVG unterstützen, um eine Lastkapazität von bis zu 2 mF zu laden.

Merkmale
  • Verstärkte Isolierung von 5 kVRMS
  • Keine isolierte Sekundärversorgung erforderlich
  • 800 V maximale Eingangs-/Ausgangsspannung
  • 4 AAVG / 8 APK-PK maximaler Ladestrom
  • Kann 2-mF-Kondensator in 400 ms auf 800 V laden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF21A.PDF (1449 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB89.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB88.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB91.ZIP (2264 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC7.ZIP (1598 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB90.PDF (595 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB87.PDF (274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV7011 — Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3050-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3052-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

ACTIVE-PRECHARGE-CALC — Referenzdesign-Berechnungstool für aktive Vorladung (TIDA-050063)

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Solid-State-Relais
TPSI3050 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung TPSI3050-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve TPSI3052 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 15-V-Gate-Stromversorgung TPSI3052-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050063 — Referenzdesign für aktives Hochspannungs-Halbleiterrelais für Vorladung

ACTIVE-PRECHARGE-CALC — Referenzdesign-Berechnungstool für aktive Vorladung (TIDA-050063)

close
Aktuelle Version
Version: 14.0.0
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2024

Spreadsheet calculator to help select active precharge design component values based on customer requirements.

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Solid-State-Relais
TPSI3050 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung TPSI3050-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve TPSI3052 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 15-V-Gate-Stromversorgung TPSI3052-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050063 — Referenzdesign für aktives Hochspannungs-Halbleiterrelais für Vorladung

Versionsinformationen

Revision 14 of the calculator tool, first release for customers.

Berechnungstool

TPSI31P1-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.

Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver based on user input, outputting various graphs to estimate circuit behavior, aiding in design.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Solid-State-Relais
TPSI31P1-Q1 — Aktiver Vorladeregler für die Automobilindustrie mit 17 V isoliertem Gate-Treiber und Bias-Stromvers
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050063 — Referenzdesign für aktives Hochspannungs-Halbleiterrelais für Vorladung
Evaluierungsplatine
TPSI31PXQ1EVM — TPSI31Px-Q1-Evaluierungsmodul

TPSI31P1-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.

close
Aktuelle Version
Version: 0.4
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2025

Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver based on user input, outputting various graphs to estimate circuit behavior, aiding in design.

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Solid-State-Relais
TPSI31P1-Q1 — Aktiver Vorladeregler für die Automobilindustrie mit 17 V isoliertem Gate-Treiber und Bias-Stromvers
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050063 — Referenzdesign für aktives Hochspannungs-Halbleiterrelais für Vorladung
Evaluierungsplatine
TPSI31PXQ1EVM — TPSI31Px-Q1-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

First version
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
* Designleitfaden High-Voltage Solid-State Relay Active Precharge Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 24.01.2023
Technischer Artikel Designing a high voltage DC-link capacitor active precharge circuit PDF | HTML 04.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos