TIDA-060008

TIDA-060008

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt einen Schaltkreis zur Umwandlung von RS-232- in RS-485-Signale bereit. Dies ermöglicht die Kommunikation über große Entfernungen, da die Reichweite von RS-232 normalerweise weniger als 50 Fuß beträgt, während die Reichweite für RS-485 1000 Fuß überschreiten kann. Das Design implementiert eine bidirektionale Halbduplexkommunikation ohne jegliche Softwareinterferenz.

Merkmale
  • Umwandlung von RS-232-Signalen in RS-485-Signale für bidirektionale Halbduplexkommunikation ohne Softwareinterferenz mit Hot-Plug-in-Funktion
  • Niederspannungsdesign. Das Design arbeitet mit 3,3-V- und 5-V-Stromversorgung
  • ESD-Schutz auf Industrieebene
    • RS-232-Port: IEC 61000-4-2, ±8 kV Kontakt, ±15 kV Luft
    • RS-485-Port: IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft; EFT, IEC 61000-4-4, 50 A; Spannungsstoß, IEC 61000-4-5, 19 A.
    • Isolierung: Isolierungsschutz von 5000 Vrms
  • Erweitern Sie die Systemtopologie von Punkt zu Punkt bis hin zu Multi-Drop
  • Kabellänge bis zu 1000 m.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEI7.PDF (5287 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX43.PDF (102 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX41.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX42.ZIP (1688 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEV9.ZIP (1859 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX44.PDF (459 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX40.PDF (181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Impuls- und Verzögerungsgeneratoren

SN74LVC1G123 — Wiederauslösbarer monostabiler Einfach-Multivibrator mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3221E — 3- bis 5,5-V-Einzel-Kanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15 kV IEC-ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232E — 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3243E — 3- bis 5,5-V-Mehrfachkanal-RS-232-Leitungstreiber/-Empfänger mit 500 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3318E — Zweikanal-Leitungstreiber/‑empfänger, 2,5 V, 460 kbit/s, RS-232, +/– 8 kV IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF
RS-232-Transceiver

TRS3386E — 3- bis 5,5-V-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑empfänger mit Logik-Versorgungs-Pin und +/-15-kV-IEC-ES

Datenblatt: PDF
RS-232-Transceiver

TRSF3221E — 3- bis 5,5 V-Einkanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15 kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRSF3232E — Zweikanal-Leitungstreiber/‑empfänger, 3 bis 5,5 V, RS-232, 1 Mbit/s und +/– 15 kV IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1410 — 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7842 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung
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
* Designleitfaden Reference Design for Converting RS-232 Signaling to RS-485 Signaling 17.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos