TIDA-060025

Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung

TIDA-060025

Designdateien

Überblick

Dieses Design demonstriert ein optisches Highspeed-Frontend mit einem Time-of-Flight (ToF)-Entfernungsmessungsschaltkreis unter Verwendung eines Glasfaser-Übertragungsmediums, das an jede Art von ToF-Messung, z. B. durch den freien Raum, angepasst werden kann. Dieses Design verfügt über ein branchenführendes lineares Transimpedanz-Frontend mit 2,5-V-Ausgang, 10 kΩ Verstärkung und über 200 MHz Bandbreite für hochgenaue Messungen. Das empfangene Signal wird mithilfe des im Kurzzeitmodus betriebenen Wandlers TDC7201 digitalisiert. Dadurch verbessert sich die Messgenauigkeit des Bausteins von 12 ns auf 250 ps, was die hohe Genauigkeit des Designs noch verstärkt. Die Messung wird mit dem MSP430-Mikrocontroller auf einem LaunchPad™-Entwicklungskit gesteuert, um einfache Plug & Play-Kompatibilität zu gewährleisten. Insgesamt bietet das Design höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit, verringert die Komplexität und senkt den Stromverbrauch im Vergleich zu vollständig digitalisierten Designs, die Highspeed-ADCs und -FPGAs benötigen.

Merkmale
  • Optisches Frontend-Design mit nachgewiesene Time-of-Flight-Messung
  • Highspeed-Verstärker-Signalweg mit einer Bandbreite von mehr als 200 MHz bei der Verstärkung = 10 kΩ
  • Messgenauigkeit auf Zentimeterebene
  • Highspeed-Transimpedanzverstärker (TIA) für I-zu-V-Wandlung
  • Niedrige Rechenkosten und geringe Stromversorgungsanforderungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL3A.PDF (1836 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXT4.PDF (257 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXT2.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXT5.ZIP (2603 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF17.ZIP (3502 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXT6.PDF (1165 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXT3.PDF (258 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3501Highspeed-Komparator, Rail-to-Rail, 4,5 ns, mit Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA858Integrierter dekompensierter Transimpedanzverstärker mit FET-Eingang, 5,5 GHz Gain-Bandbreiteprodukt

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1400Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

TDC7201TDC7201 Zeit-Digital-Wandler für Anwendungen zur Laufzeitmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC1T451-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Dieses Design demonstriert ein optisches Highspeed-Frontend mit einem Time-of-Flight (ToF)-Entfernungsmessungsschaltkreis unter Verwendung eines Glasfaser-Übertragungsmediums, das an jede Art von ToF-Messung, z. B. durch den freien Raum, angepasst werden kann. Dieses Design verfügt über ein (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Evaluierungsplatine

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

Dieses Design demonstriert ein optisches Highspeed-Frontend mit einem Time-of-Flight (ToF)-Entfernungsmessungsschaltkreis unter Verwendung eines Glasfaser-Übertragungsmediums, das an jede Art von ToF-Messung, z. B. durch den freien Raum, angepasst werden kann. Dieses Design verfügt über ein (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDC7201-ZAX-EVM TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060025 Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung
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
* Designleitfaden Ref. Des. Maximizing Transimpedance Bandwidth for LIDAR & ToF Applications (Rev. A) 04.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos