TIDA-080002
Referenzdesign für ultramobiles, energieeffizientes DLP® Pico™ qHD-Display
TIDA-080002
Überblick
Der 0,23 qHD DLP-Chipsatz ist eine erschwingliche Plattform, die den Einsatz der DLP-Technologie mit eingebettetem Host-Prozessor ermöglicht. Dieser Chipsatz ist in dieses Referenzdesign integriert, um eine energieeffiziente, On-Demand-Freiformanzeige für Subsysteme für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.
Merkmale
- Display-Subsystem DLP230GP (qHD-Auflösung)
- Kompaktes Leiterplattenlayout mit Unterstützung für optische qHD (DLP230GP)-Engine und einschließlich HDMI- und USB-Konnektivität
- 19-V-Eingang und LED-Stromantrieb bis zu 6 A
Unterhaltungselektronik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen
SN74AUP1G06 — Einzelner 3,6-V- bis 0,8-V-Low-Power-Inverter mit Open-Drain-Ausgängen
MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
SN74AUP1G07 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Open-Drain-Ausgänge
SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Ultra Mobile, Low Power DLP Pico qHD Display Reference Design | 18.05.2018 | ||
| Whitepaper | DLP® Pico™ technology for smart speaker displays | 11.02.2019 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.