TIDA-01571
Referenzdesign für tragbares, energieeffizientes HD-Display mit erhöhter Helligkeit mit DLP®-Technol
TIDA-01571
Überblick
Dieses Display-Referenzdesign basiert auf dem Chipsatz für das DLP-Pico™-TRP-HD-Display (0,3 Zoll, 720 p) und ist im Evaluierungsmodul (EVM) für das DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 implementiert. Es ermöglicht den Einsatz von HD-Auflösung für Projektionsanwendungen wie mobiles Smart-TV, mobile Projektoren für virtuelle Assistenten, digitale Beschilderung und viele mehr. Das Design enthält den DLP3010-Chipsatz, bestehend aus dem 720p-DMD (digitaler Mikrospiegelbaustein) DLP3010, dem Display-Controller DLPC3433 und dem PMIC/LED-Treiber DLPA3000.
Merkmale
- 1280x720-Auflösung
- Helligkeit 230 RGB-Lumen (blaue/grüne LED 6 A, rote LED 4,5 A)
- Kompaktes Platinenlayout mit Unterstützung für optische Engine mit 720p (DLP3010) und einschließlich HDMI- und USB-Konnektivität
- Wird im Layout DLPDLCR3010EVM-G2 verwendet
- 19-V-Eingang und LED-Stromantrieb bis zu 6 A
- PC-Software-GUI zur Anpassung der Display-Konfiguration
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen
SN74AUP1G06 — Einzelner 3,6-V- bis 0,8-V-Low-Power-Inverter mit Open-Drain-Ausgängen
MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
SN74AUP1G07 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Open-Drain-Ausgänge
SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Portable, Low-Power, HD Display With Increased Brightness Reference Design | 19.12.2017 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.