TIDC-CC2540-BLE-USB

CC2540 Bluetooth-USB-Dongle mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

TIDC-CC2540-BLE-USB

Designdateien

Überblick

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

Merkmale

  • Simple BLE to USB connection - Adds BLE to an existing product with USB
  • Debug header, LEDs and buttons included - Enables faster development
  • It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer)

Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU977.PDF (602 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRES2.PDF (19 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRES1.PDF (198 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRES4.ZIP (276 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAA3.ZIP (58 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRES3.PDF (203 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRES0.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS769Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2540Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

CC2540EMK-USB — Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDC-CC2540-BLE-USB CC2540 Bluetooth-USB-Dongle mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2540EMK-USB Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDC-CC2540-BLE-USB CC2540 Bluetooth-USB-Dongle mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 05.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.