TIDC-EVSE-NFC

TIDC-EVSE-NFC

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDC-EVSE-NFC demonstriert die einfache Integration der NFC-Technologie von TI in eine bestehende EVSE-Plattform zur Benutzerauthentifizierung. Der NFC-Standard besteht aus vielen verschiedenen Subtechnologien und Arbeitsgruppen, was die Integration in ein bestimmtes System erschwert. Durch die Verwendung bewährter Referenzdesigns und zertifizierter Software können wir die Einhaltung von Standards sicherstellen und den Entwicklungsprozess vereinfachen. Dieses Design enthält nur die Grundfunktionen eines Betriebssystems, aber die mitgelieferte Beispielsoftware zeigt, wie einfach NFC in ein EVSE-Design integriert werden kann.

Merkmale
  • Vollständige Implementierung von J1772-konformer Serviceausstattung
  • Lese- und Schreibfähigkeit der NFC-Tag-Plattformen Typ 2, 3, 4A, 4B und 5
  • Hochstrom-Relaistreiber zur Unterstützung von Hochstrom-Steuerungen
  • Standardisiertes Signalprotokoll für Pilotkabel
  • Integrierte Energiemessung mit Zählerzulassung für Stromversorger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCF8.PDF (3187 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROZ7.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROZ9.ZIP (224 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ3.ZIP (298 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROZ8.PDF (1127 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROZ6.PDF (512 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62063Abwärtswandler, 3 MHz, 1,6 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, Vout = 3,3 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM7322Dual-Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA171Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

TPL7407L40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970AVollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F6736Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCZ4 — TIDC-EVSE-NFC Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-EVSE-NFC Referenzdesign für die NFC-Authentifizierung für eine EV-Ladestation (Ladesäule)

TIDCCZ4 TIDC-EVSE-NFC Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-EVSE-NFC Referenzdesign für die NFC-Authentifizierung für eine EV-Ladestation (Ladesäule)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccz4 or www.ti.com/lit/xx/tidccz4/tidccz4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCZ4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden NFC Authentication for an EV Charging Station (Pile) Reference Design 07.12.2016
Technischer Artikel Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 20.12.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-NFC-RW Referenzdesign zum Lesen/Schreiben von NFC-Tags

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos