TIDM-NFC-RW

TIDM-NFC-RW

Designdateien

Überblick

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Reader/Writer application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a number of easy-to-use Application Programming Interfaces (APIs), which allow users to quickly implement NFC Reader/Writer functionality. The documentation, hardware and example C code provided will allow designers to develop NFC Reader/Writer applications with ultra-low-power MSP430/MSP432 MCUs or easily ported to another MCU of choice.

Merkmale
  • Ability to read and write NFC Type 2, 3, 4A, 4B, and 5 Tag Platforms
  • Provides examples of how to properly read and write NDEF-formatted RTDs for each supported NFC Tag platform
  • Includes an easy-to-use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF and custom proprietary applications
  • Builds available for MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, and MSP-EXP432P401R
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRJD3.PDF (282 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJD4.PDF (290 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJD5.PDF (201 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJD7.ZIP (222 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBK5.ZIP (715 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJD6.PDF (385 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJD2.ZIP (204 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS612220,7-VIN, 5-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964ATRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970AVollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

SLOC333 — TIDM-NFC-RW Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-NFC-RW Referenzdesign zum Lesen/Schreiben von NFC-Tags

SLOC333 TIDM-NFC-RW Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-NFC-RW Referenzdesign zum Lesen/Schreiben von NFC-Tags

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc333 or www.ti.com/lit/xx/sloc333a/sloc333a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC333. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13.03.2019
Anwendungshinweis NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13.03.2019
Anwendungshinweis NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13.03.2019
Anwendungshinweis TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 09.05.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-NFC-CE Referenzdesign für NFC-Kartenemulation TIDM-NFC-P2P NFC-Referenzdesign für aktive und passive Peer-to-Peer-Kommunikation

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos