TIDEP-01022

TIDEP-01022

Designdateien

Überblick

Die Trends im Automobilbereich entwickeln sich rasant weiter. Als Folge davon werden neue Domänen- und Zonen-Gateway-Architekturen verwendet, um die ständig wachsende Menge an Daten, die im Fahrzeug ankommen, anschließend durch das Fahrzeug transportiert und dann in die Cloud gesendet werden, effizient zu handhaben. Ein ordnungsgemäß arbeitendes Domänen-Gateway (oder Zonen-Gateway) ermöglicht eine sichere Datenübertragung zwischen den Steuergeräten innerhalb einer funktionalen Domäne/Zone und dem zentralen Gateway. Das zentrale Gateway verschiebt Daten sicher zwischen den zahlreichen Domänen/Zonen des Fahrzeugs.

Das TIDEP-01022-Gateway-Referenzdesign (GCARD) für den Automobilbereich ist ein anwenderfreundliches, achtlagiges und detailliertes Platinendesign zur Verwendung als zentralisierter Domänen- oder Zonen-Controller und basiert auf unseren Jacinto™ 7-DRA821-Prozessoren. Es dient OEMs und Tier-1-Zulieferern als Ausgangspunkt zur einfachen und schnellen Realisierung einer voll funktionsfähigen DRA821-Lösung im Automobilbereich.

DRA821-Prozessoren sind hochleistungsfähige, heterogene SoCs, die ältere Konnektivitätsfunktionen im Automobilbereich (LIN und CAN) und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie PCIe, USB, einen Gigabit-Ethernet-Switch mit vier Ports sowie zahlreiche Sicherheits- und Schutzfunktionen integrieren.

Dieses Design verwendet eine einzelne PMIC-(TPS6594x-)Stromversorgungsarchitektur mit integriertem OSPI-, eMMC- und LPDDR4-Speicher sowie Debugging-Funktionalität. Die Platine verfügt über Hardware-Anschlüsse, die eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen unterstützen, darunter fünf Ethernet-Ports, zehn CAN-FD-Ports, vier LIN-Ports und ein PCIE-Anschluss. Stiftleisten für den einfachen Zugriff auf serielle Protokolle wie SPI, UART, GPIOS und I²C sind ebenfalls enthalten.

Der hohe Integrationsgrad der DRA821-Prozessoren trägt zur Senkung der Systemkosten bei und sorgt dafür, dass sich der Baustein bei einer Vielzahl von Gateway-Anwendungsfällen als nützlich erweist.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Bausteinfunktionen, Peripheriebauteilen sowie zu funktionalen Sicherheits- und Schutzfunktionen finden Sie im DRA821-Datenhandbuch.

Merkmale
  • Integrierter Ethernet-Switch und externer Ethernet-Switch mit Anschlüssen für den Automobilbereich
  • Verbindung mit PCIe, OSPI, eMMC und Multi-CAN/LIN-Array samt Aufweckfunktion
  • 3200 MT/s LPDDR4
  • Frühe CAN-Antwort
  • Optimiertes Energiemanagement über TPS6594x
  • Gateway-Anwendungsstack (AutoSAR)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEX0A.PDF (606 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM740.ZIP (227 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM739.PDF (336 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM742.ZIP (3704 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY2.ZIP (862 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM741.PDF (141 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM738.PDF (892 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

TCAN1046-Q1 — Highspeed-Zweifach-CAN-Transceiver für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettab

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810M — 4-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TG720S-Q1 — 1000BASE-T1 Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII & SGMII

Datenblatt: PDF | HTML
LIN-Transceiver

TLIN1022-Q1 — Zweifacher Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant State Timeout

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

DRA821U — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports und 4-spurigem PCIe für Netzwerk und Datenver
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
* Designleitfaden Automotive and IoT Gateway Ref Design Based on the Jacinto DRA821 Processor (Rev. A) PDF | HTML 30.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos