TIDEP-01033

TIDEP-01033

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit IWRL6432 eignet sich für kostengünstige und kompakte Anwendungen, die auf eine Stückliste (BOM) optimierte Millimeterwellensensoren (mmWave) bieten. Dieses 60 GHz-mmWave-Design hat einen Formfaktor von 16 mm x 33 mm und bietet ein Sichtfeld von 120˚, eine Fußgängererkennung von bis zu 15 Metern und eine Winkelauflösung von 19˚. Der Radarsensor wird mit FR4-Material unter Verwendung eines 4-lagigen PCB-Stacks entwickelt. Dieser Designleitfaden befasst sich mit der Entwicklung der Designarchitektur und den Schritten zur Kostenoptimierung.

Dieses Referenzdesign toleriert die Regeln der IPC-Klasse 2.

Merkmale
  • Energieeffizientes mmWave-Radar, 57 bis 64 GHz, mit dem IWRL6432
  • Designabmessungen: 16 mm x 33 mm
  • Einzelne 5 V-Stromversorgung mit integriertem Stromverteilungsnetz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFA8.PDF (4666 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDI4.PDF (234 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDI3.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDI6.ZIP (6543 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT1.ZIP (1013 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDI5.ZIP (2496 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDI2.PDF (641 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS628502Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWRL6432Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV755P500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 60GHz Integrated Radar Cost-Optimized Small Form Factor Reference Design PDF | HTML 19.11.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-L-SDK Software für xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 und xWRL6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos