TIDEP0034

66AK2L06 DSP+ARM-Prozessor mit JESD204B-Anbindung an Breitband-A/D-Wandler und -D/A-Wandler

TIDEP0034

Designdateien

Überblick

For developers currently using an FPGA or ASIC to connect to high speed data converters who need faster time to market with increased performance and significant reduction in cost, power, and size this reference design includes the first widely available processor integrating a JESD204B interface and Digital Front End (DFE) processing. Connecting to the ADC12J4000 and DAC38J84 provides an efficient solution for Test & Measurement and Defense applications.

Merkmale
  • Easy integration of signal processor to data converters over JESD204B
  • Multichannel sampling rates up to 368Msps with 150MHz of processing bandwidth
  • Also available: DFE Signal Processing Bypass mode configuration from Azcom Technology (Ecosystem partner). Please request it here.
  • DFE processing for filtering, down-sampling or up-sampling
  • FFT/iFFT processing using FFTC accelerator
  • System optimized for Test & Measurement and Defense applications
  • Wideband sampling with JESD attached signal processing solution including DSP, ADC and DAC boards, demo software, configuration GUIs and Getting Started Guide
  • A robust demonstration and development platform including three EVMs, a deterministic latency card, schematic, BOM, user guide, benchmarks, software and demos
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU946A.PDF (631 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREK7.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDREK6.PDF (625 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J84Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F430 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

66AK2L06System-on-Chip (SoC) mit Multicore-DSP + ARM KeyStone II

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000 / DAC38J84 Design Guide (Rev. A) 22.10.2015
Anwendungshinweis 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B) 20.06.2016
Whitepaper Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated 03.11.2015
Anwendungshinweis System solution for avionics & defense 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos