TIDEP0042

TIDEP0042

Designdateien

Überblick

The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage using software and the PMBus interface of the TPS544C25. The circuit can be implemented on the XEVMK2EX.

Merkmale
  • Provides the AVS SmartReflex Core voltage required by the K2E
  • Meets the 5% voltage requirement for CVDD
  • Uses the PMBus interface on the TPS544C25 for control
  • Uses software to send the VOUT command
  • Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAG0.PDF (3714 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFT8.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC685.ZIP (26925 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGU3.PDF (470 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

66AK2E05Hochleistungs-Multicore DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 1x C66x DSP-Kern, NetCP, 10 GbE

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS544C254,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA93062-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5K2E02Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5K2E04Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A15

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Generating AVS SmartReflex Core Voltage for K2E SOC Design Guide 18.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos