TIDM-01000

Referenzdesign für schleifengespeisten RTD-Temperaturtransmitter mit Stromschleifenspeisung (4 bis 2

TIDM-01000

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign von TI bietet eine kostengünstige Lösung mit geringer Komponentenanzahl für schleifengespeisten Temperaturmessumformer mit Widerstandstemperaturdetektor (Resistance-Temperature Detector, RTD) für 4 bis 20 mA. Das Design nutzt das im integrierten intelligenten analogen On-Chip-Kombimodul der MCU MSP430FR2355 zur Regelung des Schleifenstroms, sodass kein eigenständiger DAC mehr benötigt wird. Dieses Design erreicht eine 12-Bit-Ausgangsauflösung mit einer Ausgangsstromauflösung von 6 µA. Das Design umfasst Verpolungsschutz sowie IEC61000-4-2- und IEC61000-4-4-Schutz am Schleifenleistungseingang.

Merkmale
  • Sensoreingang kompatibel mit 2-, 3- oder 4-Draht-Widerstandstemperaturdetektor (RTD)-Sonden
  • Temperaturbereich für RTD von – 40 °C bis 850 °C
  • Maximaler Messfehler: < 1 °C
  • IEC61000-4-2: ESD: Luftentladung: ±8 kV Klasse A
  • Kompakte Abmessungen (L x B): 60 mm × 8 mm
  • Betriebstemperaturbereich von – 40 °C bis 105 °C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE64.PDF (11116 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWF0.PDF (107 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWE9.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWF2.ZIP (490 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEP4.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWF1.PDF (507 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWE8.PDF (194 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2353Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 16 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS11204-kanaliger, energieeffizienter, kompakter Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 2 kSPS, mit PGA, VREF, 2x IDACs

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEP5 — TIDM-01000 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-01000 Referenzdesign für schleifengespeisten RTD-Temperaturtransmitter mit Stromschleifenspeisung (4 bis 2

TIDCEP5 TIDM-01000 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-01000 Referenzdesign für schleifengespeisten RTD-Temperaturtransmitter mit Stromschleifenspeisung (4 bis 2

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcep5 or www.ti.com/lit/xx/tidcep5/tidcep5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEP5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 4- to 20-mA Loop-Powered RTD Temperature Transmitter Reference Design 21.05.2018
Technischer Artikel Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 06.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos