TIDM-1018

TIDM-1018

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign integriert das Power over Ethernet (PoE) von TI mit dem hochleistungsfähigen Ethernet-Mikrocontroller (MCU) SimpleLink™ MSP432E4 und Ethernet, um Kunden die Entwicklung von Anwendungen für das Internet der Dinge (IoT) in einem Board mit kleinem Formfaktor zu ermöglichen. Das Design steigert den Wert der Endanwendung durch seine Fähigkeit, Strom über vorhandene Netzwerkkabel abzuleiten, kombiniert mit Intelligenz, um Daten in der Cloud zu erfassen, zu verarbeiten und mit ihr auszutauschen.

Merkmale
  • Kompaktes Leiterplattenformat mit Abmessungen von 4,95 × 3,45 Zoll, ausgestattet mit einem MSP432E401Y-Mikrocontroller mit integriertem Ethernet-PHY und -MAC
  • Integrierter RJ45-Anschluss, Transformator und Diodenbrücke für die PoE-Leistungsstufe – für eine kosteneffiziente Stückliste (BOM)
  • 7 W isolierter Ausgang eines Flyback-Wandlers mit Möglichkeit für sowohl 5 V- als auch 3,3 V-Versorgungsschienen
  • Optionaler Stromanschluss zur Versorgung mit externer Gleichspannung (DC) aus einer USV bei Netzausfall
  • Dual BoosterPack™ Plug-in-Modul-Header zum Prototyp von Endanwendungen mit einer breiten Palette von Boosterpacks von TI und Drittanbietern
  • SimpleLink MSP432E4 Software Development Kit (SDK)-Beispiele können ohne Änderungen zur Evaluierung ausgeführt werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM3A.PDF (717 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTP3.PDF (741 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTP2.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTP5.ZIP (2042 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE19.ZIP (76 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTP4.PDF (1833 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTP1.PDF (485 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Designleitfaden Power over Ethernet (PoE) reference design for industrial gateways (TIDM-1018) (Rev. A) 14.01.2019
Whitepaper Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs 28.03.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — TI 15.4 Stack-Plug-in für das SimpleLink™ MCU-SDK
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK — SimpleLink MSP432-Software Development Kit (SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN — SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos