TIDM-1019

TIDM-1019

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein Ultraschall-Wasserzähler-Subsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und größtmöglichem Integrationsgrad. Das Design basiert auf dem 256-KB-Mikrocontroller (MCU) MSP430FR6047 mit integrierter ADC-basierter Highspeed-Signalerfassung und integriertem energieeffizientem Beschleuniger (LEA) zur Optimierung der digitalen Signalverarbeitung.

Merkmale
  • Führende Messleistung: 25 ps Nulldurchflussdrift (ZFD) und 32 ps Single-Shot-Standardabweichung
  • Geringerer Stromverbrauch: Ca. 2,5 μA mit 1-MHz-Messwandler bei 1 Messung pro Sekunde für die Messtechnik
  • Flexibilität zum Testen verschiedener Rohre und Messwandler; direkte Schnittstelle zu einem Messwandlerpaar
  • Einfache Prüfung und Anpassung mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Ultrasonic Sensing Design Center
  • Die Softwarebibliothek für Ultraschallsensorik enthält ToF-Algorithmen (Time of Flight)
  • Eigenständige Demo mit Flüssigkristallanzeige (LCD)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDN0.PDF (19316 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW73A.PDF (488 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW72.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW75A.ZIP (2201 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEN2A.ZIP (976 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW74A.PDF (2220 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW71A.PDF (582 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR6045 — 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6047 — 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR60471 — Ultraschall-Sensorik-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, I2C Bootloader für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein Ultraschall-Wasserzähler-Subsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und größtmöglichem (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010002 — Ersetzen von Platinum RTD-Sensoren mit digitalen Temperatursensoren – Referenzdesign TIDA-01486 — Referenzdesign für Ultraschall-Durchflussmesser TIDA-01526 — Hochpräzise Temperaturmessung für Referenzdesign für Wärme- und Kältezähler TIDM-1019 — Front-End-Referenzdesign für Wasserzähler mit Ultraschallsensorik
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010002 — Ersetzen von Platinum RTD-Sensoren mit digitalen Temperatursensoren – Referenzdesign TIDA-01486 — Referenzdesign für Ultraschall-Durchflussmesser TIDA-01526 — Hochpräzise Temperaturmessung für Referenzdesign für Wärme- und Kältezähler TIDM-1019 — Front-End-Referenzdesign für Wasserzähler mit Ultraschallsensorik

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEN3 — Ultrasonic Sensing Water Meter Front-End Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1019 — Front-End-Referenzdesign für Wasserzähler mit Ultraschallsensorik

TIDCEN3 — Ultrasonic Sensing Water Meter Front-End Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-1019 — Front-End-Referenzdesign für Wasserzähler mit Ultraschallsensorik

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcen3 or www.ti.com/lit/xx/tidcen3/tidcen3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEN3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ultrasonic Sensing Subsystem Reference Design for Water Flow Measurement 01.10.2017
Whitepaper Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23.03.2023

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — MSP430 MCUs – Ultraschallsensorik-Designcenter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos