TIDA-01486
Referenzdesign für Ultraschall-Durchflussmesser
TIDA-01486
Überblick
Dieses Referenzdesign enthält einen Ultraschall-Durchflussmesser zur Messung des Wasserdurchflusses in den großen Rohren, die in der Prozessindustrie verwendet werden. Das Referenzdesign kann vier verschiedene Piezo-Messwandler mit Impulsen von bis zu 2 MHz ± 12 V ansteuern und das von diesen empfangene Ultraschallsignal bis zu 50 dB verstärken.
Das Referenzdesign nutzt den MSP430FR6047-Mikrocontroller (MCU). Dieser bietet ein integriertes Modul, das eine Ultraschall-Sensoriklösung (USS) mit ADC-basierter Signalerfassung mit hoher Geschwindigkeit darstellt, gefolgt von einer optimierten digitalen Signalverarbeitung unter Verwendung des integrierten energieeffizienten Beschleunigermoduls (LEA), um eine hochgenaue Messlösung mit extrem geringem Stromverbrauch bereitzustellen.
Merkmale
- Kann 4 Piezo-Messwandler ansteuern (2 MHz, bis zu ± 12 V)
- Bis zu 50 dB Verstärkung
- ADC-basierte Signalerfassung mit hoher Geschwindigkeit
- Hohe Genauigkeit: 50ps ZFD
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Ultrasonic Flow Transmitter Reference Design | 16.05.2018 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Treiber oder Bibliothek
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.