TIDA-01526

TIDA-01526

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein hochpräzises Differenztemperatur-Subsystem (DTM) unter Verwendung eines 24-Bit-Delta-Sigma-ADCs mit geringem Stromverbrauch. DTM-Subsysteme für Wärme- und Kältezähler verwenden in der Regel zwei 2- oder 4-Leiter-Widerstandsthermometer (RTD) wie PT100, PT500 oder PT1000 und können eine Differenztemperaturmessgenauigkeit von 10 mK über einen Wassertemperaturbereich von 3 °C bis 180 °C erreichen. Der TIDA-01526 implementiert ein kostengünstiges Ein-Chip-DTM-System, das mit den Ultraschall- oder Rotationserkennungssubsystemen von TI kombiniert werden kann, um eine komplette Lösung zur Messung von Wärme oder Kälte bereitzustellen.

Merkmale
  • Erfüllt die Anforderungen von EN1434 für RTD-Subsysteme zur Temperaturmessung in Wärme- und Kältezählern und Heizkostenberechnern.
  • Max. Absolute Temperaturabweichung 60 Mk von 0 °C bis 150 °C für Zwei- oder Vierleiter-RTDs Grenzwert von ±100 mK eingehalten (EN1434-5:2014)
  • Erfüllt max. ±700 mK Fehlergrenze für jeden PT-Sensor an 3 typischen Temperaturmesspunkten, z. B. bei 10 °C, 30 °C und 50 °C (EN1434-5:2014)
  • Der ADC122x04 erreicht einen extrem niedrigen Stromverbrauch durch Ein- und Ausschalten mit einer Anlaufzeit von 50 μs sowie programmierbare Stromquellen, Verstärkungen und Ausgangsdatenraten.
  • Differenzielle Temperaturmessung von zwei RTDs in Reihe mit Auflösung von 0,01 °C
  • 40-poliger BoosterPack-Formfaktor (BoosterPack 20-polig, abwärtskompatibel)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDE4.PDF (1706 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV85.PDF (122 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV84.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV87.ZIP (618 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEE4.ZIP (417 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV86.PDF (512 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV83.PDF (264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS122C04 — Energieeff. kleiner Delta-Sigma-ADC, PGA, VREF, 2x IDACs & I2C-Schnittstelle, 24 Bit, 2 kSPS, 4 K.

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS122U04 — 24-Bit, 2-kSPS, 4-Kanal, niedriger Stromverbrauch, kompakter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, 2x IDACs

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

Dieses Referenzdesign implementiert ein hochpräzises Differenztemperatur-Subsystem (DTM) unter Verwendung eines 24-Bit-Delta-Sigma-ADCs mit geringem Stromverbrauch. DTM-Subsysteme für Wärme- und Kältezähler verwenden in der Regel zwei 2- oder 4-Leiter-Widerstandsthermometer (RTD) wie PT100, PT500 (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010002 — Ersetzen von Platinum RTD-Sensoren mit digitalen Temperatursensoren – Referenzdesign TIDA-01486 — Referenzdesign für Ultraschall-Durchflussmesser TIDA-01526 — Hochpräzise Temperaturmessung für Referenzdesign für Wärme- und Kältezähler TIDM-1019 — Front-End-Referenzdesign für Wasserzähler mit Ultraschallsensorik
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010002 — Ersetzen von Platinum RTD-Sensoren mit digitalen Temperatursensoren – Referenzdesign TIDA-01486 — Referenzdesign für Ultraschall-Durchflussmesser TIDA-01526 — Hochpräzise Temperaturmessung für Referenzdesign für Wärme- und Kältezähler TIDM-1019 — Front-End-Referenzdesign für Wasserzähler mit Ultraschallsensorik

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01526 — Hochpräzise Temperaturmessung für Referenzdesign für Wärme- und Kältezähler

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01526 — Hochpräzise Temperaturmessung für Referenzdesign für Wärme- und Kältezähler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee5 or www.ti.com/lit/xx/tidcee5a/tidcee5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEE5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Precision Temperature Measurement for Heat and Cold Meters Reference Design 28.11.2017
Technischer Artikel Water-flow metering with an ADC approach PDF | HTML 30.11.2017
Technischer Artikel Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 26.09.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — MSP430 MCUs – Ultraschallsensorik-Designcenter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos