TIDM-BLE-REEDMTR

TIDM-BLE-REEDMTR

Designdateien

Überblick

TIDM-BLE-REEDMTR ist ein elegantes Ein-Chip-Referenzdesign mit minimaler Komponentenzahl, mit dem ein mechanischer Wasser- oder Gaszähler in einen intelligenten Zähler verwandelt werden kann. Dieses System verbraucht weniger als 11 uA im Standby-Modus, mit HF-Verbindung in Abständen von 5 Sekunden. Der mechanische Gesamtzähler kann durch zwei Reedschalter ersetzt werden, sodass das vorhandene Gehäuse nicht geändert werden muss. Die Reed-Schalter werden vom energieeffizienten Sensor-Controller-Modul der drahtlosen CC2650 SimpleLink™ MCU gesteuert. Die Bluetooth Low Energy (BLE)-Kommunikation ermöglicht es dem Nutzer, Zählerstände jederzeit im Umkreis von 10 Metern über ein Smartphone oder einen PC abzulesen. Das Softwarepaket dieses Referenzdesigns ermöglicht eine schnelle Konfiguration des CC2650 und ein benutzerdefiniertes Profil für die BLE-Anwendung.

Merkmale
  • Weniger als 11 uA Standby-Strom für Bluetooth Connected und Advertising Mode
  • 9 Jahre Systembetrieb mit Knopfzellenbatterie
  • Die SimpleLink™ Bluetooth CC2650 Drahtlos-MCU bietet eine Ein-Chip-Lösung für Messung und Kommunikation.
  • Zwei Reed-Schalter zur Rotationserkennung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB33.PDF (819 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJN3.ZIP (85 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJN2.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJN5.ZIP (792 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM8.ZIP (173 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJN4.ZIP (1194 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJN1.ZIP (327 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBM9 — TIDM-BLE-REEDMTR Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLE-REEDMTR — Referenzdesign zur Durchflussmessung mit Reed-Schaltern und BLE

TIDCBM9 — TIDM-BLE-REEDMTR Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 13.12.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLE-REEDMTR — Referenzdesign zur Durchflussmessung mit Reed-Schaltern und BLE

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbm9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbm9/tidcbm9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBM9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Flow Measurement With Reed Switches and BLE Design Guide 11.12.2015
Anwendungshinweis Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 10.01.2019
Weitere Dokumente SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 05.11.2015
Product overview SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 10.02.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-LC-WATERMTR — Referenzdesign für Wasserzähler mit zwei LC-Sensoren und Extended Scan Interface (ESI) TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — Referenzdesign für Ultraschall-Durchflusssensor mit Zeit-Digital-Wandlung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos